JAJSRZ1A November 2023 – February 2024 LMR38025-Q1
PRODUCTION DATA
LMR38025-Q1 のスイッチング周波数は、RT/SYNC ピンと GND ピンからの抵抗 RT によってプログラム可能です。RT / SYNC ピンは、フローティングのままにしたり、グランドに短絡したりすることはできません。特定のスイッチング周波数に対するタイミング抵抗を決定するには、式 2 を使用するか、図 7-4 の曲線を使用します 。表 7-1 に、指定された fSW に対する RT の標準値を示します。
fSW (kHz) | RT (kΩ) |
---|---|
200 | 133 |
400 | 64.9 |
500 | 52.3 |
750 | 34.8 |
1000 | 25.5 |
1500 | 16.9 |
2000 | 12.7 |
2200 | 11.5 |
LMR38025-Q1 のスイッチング動作は、300kHz~2.1MHz の外部クロックに同期させることもできます。図 7-5 に示すいずれかの回路ネットワークを通して、RT/SYNC ピンに方形波を接続します。自己発振器は、外部クロックの立ち下がりエッジによって同期されます。外部クロックの推奨値としては、High レベルは 2.0V 以上、Low レベル は 0.6V 以下であり、ロジック High のパルス幅は 50ns 超とする必要があります。低インピーダンスの信号ソースを使用する場合、周波数設定用の抵抗 RT は、AC カップリング コンデンサ CCOUP と並列にして、終端抵抗 RTERM (たとえば 50Ω) に接続されます。信号ソースがオフの場合、2 つの抵抗を直列に配置すると、デフォルトの周波数設定の抵抗になります。CCOUP には 1pF のセラミック コンデンサを使用します。