ホーム パワー・マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

LMR38025-Q1

アクティブ

車載グレード、スペクトラム拡散機能搭載、 80V 入力、 2.5A 同期整流降圧(バック) DC/DC コンバータ

製品詳細

Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 80 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 75 Iq (typ) (µA) 40 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 2.5 Vin (min) (V) 4.2 Vin (max) (V) 80 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed EMI features Spread Spectrum Control mode current mode Vout (min) (V) 1 Vout (max) (V) 75 Iq (typ) (µA) 40 Duty cycle (max) (%) 98
WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+150℃、TJ
  • 機能安全対応
  • 低 EMI 要件向けの設計
    • スペクトラム拡散オプションによるピーク放射低減
    • パッケージの寄生成分が小さいため、 CIPR25 Class 5 準拠が容易
  • 堅牢な車載アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4.2V~80V
    • 連続出力電流:2.5A
    • 非常に小さい動作時静止電流:40µA
    • 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
    • 外部クロックへの周波数同期
    • 最大デューティ サイクル:97%
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • 全温度範囲にわたって ±1.5% 精度の基準電圧
    • 高精度のイネーブル
    • 補償ネットワーク内蔵により使いやすく、部品点数を削減
    • 同期整流器内蔵
    • PowerPAD™ 付き 12 ピン WSON ウェッタブル フランク IC パッケージ
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
  • WEBENCH Power Designer により、LMR38025-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認定済み
    • 温度グレード 1:-40℃~+150℃、TJ
  • 機能安全対応
  • 低 EMI 要件向けの設計
    • スペクトラム拡散オプションによるピーク放射低減
    • パッケージの寄生成分が小さいため、 CIPR25 Class 5 準拠が容易
  • 堅牢な車載アプリケーション向けの構成
    • 入力電圧範囲:4.2V~80V
    • 連続出力電流:2.5A
    • 非常に小さい動作時静止電流:40µA
    • 調整可能なスイッチング周波数:200kHz~2.2MHz
    • 外部クロックへの周波数同期
    • 最大デューティ サイクル:97%
    • あらかじめ出力にバイアスが印加された状態でのスタートアップをサポート
    • 全温度範囲にわたって ±1.5% 精度の基準電圧
    • 高精度のイネーブル
    • 補償ネットワーク内蔵により使いやすく、部品点数を削減
    • 同期整流器内蔵
    • PowerPAD™ 付き 12 ピン WSON ウェッタブル フランク IC パッケージ
    • PFM および強制 PWM (FPWM) オプション
  • WEBENCH Power Designer により、LMR38025-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LMR38025-Q1 同期整流降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品を最小限に押さえています。LMR38025-Q1 は 4.2V までの入力電圧ディップ中も動作可能であり、必要に応じて 100% に近いデューティ サイクルで動作し、絶対最大入力電圧が 85V であるので、48V バッテリの車載用アプリケーションおよび MHEV/EV システムに最適です。

LMR38025-Q1 には高電圧のイネーブル ピンがあって、広い範囲の入力電源電圧にデバイスを接続することにより、または、スタートアップからシャットダウンまでの間で UVLO を高精度で制御することにより、デバイスをイネーブルにできます。内蔵のフィルタと遅延を備えたパワー グッド フラグは、システムの実際の状態を示すため、外部のスーパーバイザは不要です。このデバイスは、EMI を最小限に抑えるために疑似ランダム拡散スペクトラム オプションを備えています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で設定できます。さらに、RT ピンを使用して周波数をプログラムし、低い動作周波数で効率を向上させたり、高い動作周波数で設計サイズを小さくしたりできます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LMR38025-Q1 は、車載用 AEC-Q100 グレード 1 認定を取得済みであり、12 ピン WSON パッケージで供給されます。

LMR38025-Q1 同期整流降圧コンバータは、広い入力電圧範囲でレギュレーションを行えるよう設計されており、必要な外付けサージ抑制部品を最小限に押さえています。LMR38025-Q1 は 4.2V までの入力電圧ディップ中も動作可能であり、必要に応じて 100% に近いデューティ サイクルで動作し、絶対最大入力電圧が 85V であるので、48V バッテリの車載用アプリケーションおよび MHEV/EV システムに最適です。

LMR38025-Q1 には高電圧のイネーブル ピンがあって、広い範囲の入力電源電圧にデバイスを接続することにより、または、スタートアップからシャットダウンまでの間で UVLO を高精度で制御することにより、デバイスをイネーブルにできます。内蔵のフィルタと遅延を備えたパワー グッド フラグは、システムの実際の状態を示すため、外部のスーパーバイザは不要です。このデバイスは、EMI を最小限に抑えるために疑似ランダム拡散スペクトラム オプションを備えています。スイッチング周波数は、ノイズの影響を受けやすい周波数帯を避けるため、200kHz~2.2MHz の範囲で設定できます。さらに、RT ピンを使用して周波数をプログラムし、低い動作周波数で効率を向上させたり、高い動作周波数で設計サイズを小さくしたりできます。

このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。LMR38025-Q1 は、車載用 AEC-Q100 グレード 1 認定を取得済みであり、12 ピン WSON パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMR38025-Q1 SIMPLE SWITCHER パワー コンバータ、4.2V~80V、 2.5A 、 車載用 同期整流式降圧コンバータ、40µA IQ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 2月 29日
アプリケーション・ノート Reducing Conducted EMI in a Buck Converter for 48 V Automotive Applications PDF | HTML 2023年 12月 13日
機能安全情報 LMR380x5-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2023年 11月 6日
EVM ユーザー ガイド (英語) LMR38025QEVM User's Guide PDF | HTML 2023年 11月 3日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMR38025QEVM — LMR38025-Q1 evaluation module for 4.2-V to 80-V, synchronous buck SIMPLE SWITCHER® power converter

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMR38025F-Q1 PSpice Transient Model

SNVMCC6.ZIP (373 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ