JAJSRZ1A November 2023 – February 2024 LMR38025-Q1
PRODUCTION DATA
高精度の 1.0V 基準電圧 (VREF) を使用して、動作温度範囲の全体にわたって正確に安定化された出力電圧を維持します。出力電圧は、出力電圧と FB ピンとの間の分圧抵抗回路によって設定されます。テキサス・インスツルメンツでは、FB 分圧器に精度 1% の低温度係数抵抗を使用することを推奨します。目的の分圧器電流に対応する下側抵抗 RFBB を選択し、式 1 を使って上側抵抗 RFBT を計算します。ほとんどのアプリケーションでは、10kΩ~100kΩ の範囲の RFBT を推奨します。PFM 動作時の VOUT オフセットを減らすために静的負荷が必要な場合は、RFBT の値を小さくできます。RFBT が小さいと、負荷が非常に軽い場合の効率が低下します。RFBT が大きいと、流れる静的電流が減少するため、軽負荷時の効率が重要である場合には、より有用です。テキサス・インスツルメンツでは、1MΩ より大きい RFBT は推奨していません。RFBT が 1MΩ より大きい場合、帰還パスがノイズの影響を受けやすくなるためです。RFBTの値が大きい場合は、PCB上の帰還パスをより慎重に設計する必要があります。分圧抵抗の公差や温度による変動は、出力電圧のレギュレーションに影響を与えます。
図 7-2 出力電圧設定