JAJSRZ1A November 2023 – February 2024 LMR38025-Q1
PRODUCTION DATA
LMR38025-Q1 コンバータは、4.2V~80V の電源電圧で動作する使いやすい同期整流降圧 DC/DC コンバータです。このデバイスは、小さい設計サイズで最大 2.5A の DC 負荷電流を供給できます。LMR38025-Q1 は、ピーク電流モード制御を採用しています。軽負荷時には PFM モードへ移行し、 PFM 動作モードで高い効率を実現します。FPWM バージョンを備えており、軽負荷時に、小さい出力電圧リップル、正確な出力電圧安定化、一定のスイッチング周波数を実現します。デバイスは内部で位相補償されているため、設計時間が短縮され、必要な外付け受動部品も少なくて済みます。
高精度イネーブルや内部ソフト スタートなどの追加機能により、広範なアプリケーション向けの柔軟で使いやすい設計を実現できます。保護機能には、以下のものがあります。
このデバイスは必要な外付け部品が非常に少なく、PCB レイアウトが単純かつ最適になるようにピン配置が設計されています。