JAJSRZ1A November 2023 – February 2024 LMR38025-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 入力電圧 | VIN から PGND へ | –0.3 | 85 | V |
| EN to PGND | -0.3 | VIN + 0.3 | V | |
| FB から PGND | -0.3 | 5.5 | V | |
| RT/SYNC から PGND | -0.3 | 5.5 | V | |
| 出力電圧 | SW に対する CBOOT | -0.3 | 5.5 | V |
| SW~PGND | –0.3 | 85 | V | |
| SW から PGND (過渡 10ns 未満) | -5.0 | 85.3 | V | |
| PGOOD から PGND | –0.3 | 20 | V | |
| 接合部温度、TJ | -40 | 150 | ℃ | |
| 保管温度、Tstg | -65 | 150 | ℃ | |