JAJSRZ1A November 2023 – February 2024 LMR38025-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源電圧および電流 | ||||||
VIN_OPERATE | 入力動作電圧 | 起動するために必要な電圧 | 4.2 | V | ||
動作開始後 | 3.8 | V | ||||
IQ-NON_SW | 非スイッチング動作時の静止電流 | VEN = 3.3V (PFM バリアントのみ) | 40 | μA | ||
ISD | シャットダウン時の静止電流 (VIN ピンで測定) | VEN = 0V | 3 | 8 | μA | |
イネーブル | ||||||
VEN-H | イネーブル入力の High レベル | VENABLE 立ち上がり | 1.1 | 1.25 | 1.4 | V |
VEN-L | イネーブル入力の Low レベル | VENABLE 立ち下がり | 0.95 | 1.10 | 1.22 | V |
ILKG-EN | Enable input leakage current | VEN = 3.3V | 5.0 | nA | ||
電圧リファレンス (FB ピン) | ||||||
VOUT-3.3V-Fixed | 出力電圧 | 4.2V ≤ VIN ≤ 80V、0.5A、 TJ = 25°C、FPWM | 3.28 | 3.3 | 3.32 | V |
4.2V ≤ VIN ≤ 80V、0.5A、– 40°C ≤ TJ ≤ 150°C、FPWM | 3.25 | 3.3 | 3.35 | V | ||
VOUT-5V-Fixed | 出力電圧 | 4.2V ≤ VIN ≤ 80V、0.5A、 TJ = 25°C、FPWM | 4.97 | 5.0 | 5.03 | V |
4.2V ≤ VIN ≤ 80V、0.5A、– 40°C ≤ TJ ≤ 150°C、FPWM | 4.92 | 5.0 | 5.08 | V | ||
VREF | Feedback reference voltage | VIN = 4.2V~80V、TJ = 25℃、FPWM | 0.99 | 1 | 1.01 | V |
VREF | Feedback reference voltage | FPWM | 0.985 | 1 | 1.015 | V |
ILKG-FB | フィードバック リーク電流 | FB = 1.2V (可変オプション) | 2.1 | nA | ||
電流制限およびヒカップ | ||||||
ISC-LIMIT | ハイサイド電流制限(2) | 3.18 | 3.9 | 4.64 | A | |
ILS-LIMIT | ローサイド電流制限(2) | 2.25 | 2.85 | 3.5 | A | |
IL-ZC | ゼロ クロス検出のスレッショルド | PFM バリアントのみ | 0.07 | A | ||
IPEAK-MIN | 最小インダクタ ピーク電流(2) | PFM バリアントのみ | 0.6 | A | ||
IL-NEG | 負の電流制限(2) | FPWM バリアントのみ | -1.1 | A | ||
電力段 | ||||||
RDS-ON-HS | ハイサイド MOSFET オン抵抗 | 303 | mΩ | |||
RDS-ON-LS | ローサイド MOSFET オン抵抗 | 133 | mΩ | |||
tON-MIN | 最小スイッチ オン時間 | VIN = 24V, Iout = 1A | 80 | 131 | ns | |
tOFF-MIN | 最小スイッチ オフ時間 | 190 | 300 | ns | ||
tON-MAX | 最大スイッチ オン時間 | 5 | μs | |||
スイッチング周波数および同期 | ||||||
FOSC | スイッチング周波数 | RT = 49.9kΩ | 430 | 525 | 650 | kHz |
FSPREAD | スペクトラム拡散を有効にした場合の内部発振器の拡散 |
–8% | 8% | |||
VSYNC_HI | SYNC クロック High レベル スレッショルド | 2 | V | |||
VSYNC_LO | SYNC クロック Low レベル スレッショルド | 0.6 | V | |||
tPULSE_H | パルスとして認識されるのに必要な High の継続時間 | 50 | ns | |||
CLOCK | 同期サイクル中の有効な同期信号にクロックがロックするために必要な時間 | 230 | μs | |||
起動およびトラッキング | ||||||
tSS | Internal soft-start time | 4.2 | ms | |||
パワー グッド | ||||||
VPG-HIGH-UP | パワーグッドの上側スレッショルド - 立ち上がり | % of FB voltage | 110% | 112% | 114% | |
VPG-LOW-DN | パワーグッドの下側スレッショルド - 立ち下がり | % of FB voltage | 90% | 92% | 94% | |
VPG-HYS | パワーグッド ヒステリシス (立ち上がりおよび立ち下がり) | % of FB voltage | 2.2% | |||
VPG-VALID | 正常なパワーグッド機能のための最小入力電圧 | 2 | V | |||
RPG | パワーグッドのオン抵抗 | VEN = 0V | 140 | Ω | ||
RPG | パワーグッドのオン抵抗 | VEN = 3.3V | 92 | Ω | ||
tPGDFLT(fall) | PGOOD 機能のグリッチ フィルタ時定数 | 45 | μs | |||
サーマル シャットダウン | ||||||
TSD-Rising(3) | Thermal shutdown | シャットダウン スレッショルド | 163 | ℃ | ||
TSD-Falling(3) | サーマル シャットダウン | 復帰スレッショルド | 150 | ℃ |