JAJSRZ1A November 2023 – February 2024 LMR38025-Q1
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VIN | 動作時入力電圧範囲 | 4.2 | 80 | V | ||
VOUT | 可変出力電圧レギュレーション(1) | PFM 動作 | -1.5% | 2.5% | ||
VOUT | 可変出力電圧レギュレーション(1) | FPWM 動作 | –1.5% | 1.5% | ||
ISUPPLY | レギュレーション時の入力電源電流 | VIN = 24V、VOUT = 3.3V、IOUT = 0A、 RFBT = 1MΩ、PFM バリアント |
40 | μA | ||
DMAX | 最大スイッチ デューティ サイクル(2) | 97% | ||||
VHC | 短絡ヒカップモードのトリップに必要な FB ピン電圧 | 0.4 | V | |||
tD | スイッチ電圧デッド タイム | 5 | ns | |||
TSD | 過熱シャットダウン温度 | Shutdown temperature | 163 | ℃ | ||
TSD | 過熱シャットダウン温度 | 復帰温度 | 150 | ℃ |