JAJSN60B december 2020 – may 2023 LMR43610 , LMR43620
PRODUCTION DATA
LMR436x0 は、業界最小の 36V、2A および 1A 同期整流降圧 DC/DC コンバータで、2mm × 2mm の HotRod パッケージで供給されています。この使いやすいコンバータは、3.0V~36V の広い入力電圧範囲と最大 42V の過渡電圧をサポートしています。
制御アーキテクチャと機能セットを最適化して、超小型のソリューション・サイズを実現しています。本デバイスは、ピーク電流モード制御を使用して出力容量を最小化しています。LMR436x0 は、デュアル・ランダム拡散スペクトラム、低 EMI の HotRod パッケージ、最適化されたピン配置を使用して入力フィルタのサイズを最小化しています。MODE/SYNC および RT ピンのバリアントを使用すると、200kHz~2.2MHz の周波数に設定または同期して、ノイズの影響を受けやすい周波数帯域を回避できます。
LMR436x0 の小さなソリューション・サイズと豊富な機能セットは、広範な産業用アプリケーションを簡単に実装できるよう設計されています。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LMR43620 | RPE (VQFN-HR、9) | 2.00mm × 2.00mm |
LMR43610 |
部品番号 | 定格出力電流(1) |
---|---|
LMR43620 | 2A |
LMR43610 | 1A |