DATA SHEET
LMR51420 SIMPLE SWITCHER® パワー・コンバータ、4.5V~36V、2A 同期整流式降圧コンバータ、SOT-23 パッケージ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 機能安全対応
- 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
- 入力電圧範囲:4.5V~36V
- 連続出力電流:2A
- 最小スイッチング・オン時間:70ns
- 500kHz または 1.1MHz の固定スイッチング周波数を選択可能
- -40℃~150℃の接合部温度範囲
- 最大デューティ・サイクル:98%
- プリバイアス出力でのスタートアップ
- ヒカップ・モードによる短絡保護を内蔵
- 電圧リファレンスの許容誤差:±1.5%
- 高精度のイネーブル
- 小型のソリューションと使いやすさ
- 同期整流器内蔵
- 設計を容易にする内部補償
- SOT-23 パッケージ
- TPS54202 および TPS54302 とピン互換
- PFM と強制 PWM (FPWM) オプションを選択可能
- WEBENCH® Power Designer により、LMR51420 を使用するカスタム設計を作成