データシート
LMR51420
- 機能安全対応
- 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成
- 入力電圧範囲:4.5V~36V
- 連続出力電流: 2A
- 最小スイッチング・オン時間:70ns
- 500kHz または 1.1MHz の固定スイッチング周波数を選択可能
- -40℃~150℃の接合部温度範囲
- 最大デューティ・サイクル:98%
- プリバイアス出力でのスタートアップ
- ヒカップ・モードによる短絡保護を内蔵
- 電圧リファレンスの許容誤差:±1.5%
- 高精度のイネーブル
- 小型のソリューションと使いやすさ
- 同期整流器内蔵
- 設計を容易にする内部補償
- SOT-23 パッケージ
- TPS54202 および TPS54302 とピン互換
- PFM と強制 PWM (FPWM) オプションを選択可能
- WEBENCH Power Designer により、 LMR51420 を使用するカスタム設計を作成
LMR51420 は、最大 2A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい SIMPLE SWITCHER パワー・コンバータ同期整流降圧コンバータです。このデバイスは 4.5V~36V の広い入力電圧範囲で動作し、非レギュレーション電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。
LMR51420 は 500kHz と 1.1MHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、ソリューション・サイズの最適化が可能です。このデバイスには、軽負荷時に高効率を実現する PFM バージョンと、一定の周波数を維持しながら、全負荷範囲にわたって出力電圧リップルが小さい FPWM バージョンがあります。ソフト・スタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品のみでデバイスを使用できます。
このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ・モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル・シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。 LMR51420 は 6 ピン SOT-23 パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示 設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LMR51420EVM — LMR51420 4.5V~36V、2A 同期整流降圧コンバータの評価基板
LMR51420EVM は、降圧コンバータ LMR51420 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この基板は、5V Vout を供給するように設定済みです。また、この基板は、ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
リファレンス・デザイン
PMP41037 — GaN と C2000 搭載、1kW、800V と 12V の間で双方向変換可能、シリアル ハーフブリッジ双方向 DCX (直流トランス) のリファレンス デザイン
このリファレンス デザインは、1kW の双方向 DC トランス (DCX) であり、800V DC バスを絶縁型の 12V に変換します。このデザインを制御するのは F280039C であり、共振タンクの共振周波数を使用して継続的に動作します。1 次側は GaN シリアル ハーフブリッジである LMG3622 を使用し、最大 900V DC の電圧を取り扱います。シリアル ハーフブリッジ (SHB) をフルブリッジに変更することもでき、その場合、高電圧側は 800V から 400V に変化します。シリアル ハーフブリッジを採用しているため、さまざまな PWM (...)
試験報告書: PDF
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点