LMR51420EVM
LMR51420 4.5V~36V、2A 同期整流降圧コンバータの評価基板
LMR51420EVM
概要
LMR51420EVM は、降圧コンバータ LMR51420 の評価を目的とする、包括的な組み立てとテスト実施済みの回路です。この基板は、5V Vout を供給するように設定済みです。また、この基板は、ループ測定向けの AC 信号注入端子も実装しています。
特長
- 4.5V ~ 36V の入力電圧範囲
- 高精度の 5V 出力
- 最大 2A の出力電流
- 500kHz のスイッチング周波数
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
購入と開発の開始
評価ボード
LMR51420EVM — LMR51420 evaluation module 4.5-V to 36-V, 2-A synchronous step-down converter
技術資料
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2