このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
LMR516x5 は、最大 2.5A または3.5A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、4.3V~60V の広い入力電圧範囲で動作し、レギュレートされていない電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。
LMR516x5 は、400kHz または 1.1MHz のスイッチング周波数で動作し、比較的小型のインダクタを使用でき、設計サイズの最適化が可能です。このデバイスは、軽負荷時に高効率を実現するパルス周波数変調(PFMバージョン)と、一定の周波数を維持しながら負荷範囲全体にわたって出力電圧リップルを小さくできる強制パルス幅変調(PFMバージョン)を備えており、ソフト・スタートと補償回路が内部に実装されており、最小限の外付け部品で使用できます。
このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。
ORDERABLE PART NUMBER | OUTPUT CURRENT | FREQUENCY | PFM OR FPWM | SPREAD SPECTRUM | OUTPUT |
---|---|---|---|---|---|
LMR51625XDDCR | 2.5A | 400kHz | PFM | Yes | Adjustable |
LMR51625XFDDCR | 2.5A | 400kHz | FPWM | No | Adjustable |
LMR51625YDDCR | 2.5A | 1100kHz | PFM | Yes | Adjustable |
LMR51625YFDDCR | 2.5A | 1100kHz | FPWM | No | Adjustable |
LMR51635XDDCR | 3.5A | 400kHz | PFM | Yes | Adjustable |
LMR51635XFDDCR | 3.5A | 400kHz | FPWM | No | Adjustable |
LMR51635YDDCR | 3.5A | 1100kHz | PFM | Yes | Adjustable |
LMR51635YFDDCR | 3.5A | 1100kHz | FPWM | No | Adjustable |