データシート
LMR51635
- 堅牢な産業用アプリケーション向けの構成:
- 入力電圧範囲:4.3V~60V
- 3.5A の連続出力電流
- 最小スイッチング オン時間:75ns
- 400kHz のスイッチング周波数
- 周波数スペクトラム拡散 (PFM バリエーション)
- 接合部温度範囲:-40℃~150℃
- 最大デューティ サイクル:96%
- プリバイアスされた出力への単調スタートアップ
- ヒカップ モードによる短絡保護
- 高精度のイネーブル
- 室温で許容誤差 ±1% の基準電圧
- 小型の設計サイズと使いやすさ:
- 同期整流器内蔵
- 使いやすさを実現した内部補償
- SOT-23 パッケージ
-
WEBENCH Power Designer により、LMR51635 を使用するカスタム設計を作成
LMR51635 は、最大 3.5A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、4.3V~60V の広い入力電圧範囲で動作し、レギュレートされていない電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。
LMR51635 は 400kHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、設計サイズの最適化が可能です。パルス周波数変調 (PFM バージョン) を備えており、軽負荷時に高効率を実現します。ソフト スタートと補償回路を内蔵しており、最小限の外付け部品でデバイスを使用できます。
このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LMR51635 4.3V~60V、3.5A、同期整流降圧コンバータ、SOT-23 パッケージ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 1月 20日 |
EVM ユーザー ガイド (英語) | LMR51635 Buck Evaluation Module | PDF | HTML | 2024年 8月 13日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
評価ボード
LMR51635EVM — LMR51635 の評価基板
TI (テキサス・インスツルメンツ) の LMR51635EVM 評価基板 (EVM) は、入力電圧範囲の広い同期整流降圧レギュレータである LMR51635 の動作と性能の評価に役立ちます。LMR51635 は、VIN (入力電圧範囲) が広く使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、4.3V ~ 60V の広い動作入力電圧範囲で動作し、非安定化電源から受け入れる電力のパワー コンディショニングを行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。LMR51635 は 400kHz (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDC) | 6 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点