JAJSPN0A August 2024 – November 2024 LMR51635
PRODUCTION DATA
LMR51635 は、最大 3.5A の負荷電流を駆動でき、VIN が広く使いやすい同期整流降圧コンバータです。このデバイスは、4.3V~60V の広い入力電圧範囲で動作し、レギュレートされていない電源からの電源調整を行うさまざまな産業用アプリケーションに適しています。
LMR51635 は 400kHz のスイッチング周波数で動作するため、比較的小型のインダクタを使用でき、設計サイズの最適化が可能です。また、軽負荷時の高効率を実現するパルス周波数変調 (PFM バージョン) を搭載し、ソフト スタート回路や補償回路を内部に実装しているため、最小限の外付け部品で使用できます。
このデバイスには、サイクル単位の電流制限、ヒカップ モード短絡保護、過剰な電力消費時のサーマル シャットダウンなどの保護機能が組み込まれています。