LMR664x0-Q1 を使用した実装の回路図、部品表、PCB レイアウトファイル、テスト結果については、LMR66430-2EVM を参照してください。クイックスタートガイドとして、表 8-1 と 表 8-4 に、最も一般的な出力電圧範囲に対する代表的な部品値を示します。
表 8-1 可変出力 LMR66430-Q1 の一般的な外部コンポーネントの値
| ƒSW (kHz)(1) |
VOUT (V) |
L (µH) |
公称 COUT (定格容量) |
最小 COUT (実効容量)(2) |
RFBT (kΩ)(3) |
RFBB (kΩ) |
CIN |
CBOOT |
CVCC |
CFF(4) |
| 400 |
3.3 |
10 |
3 × 22µF |
60µF |
33.2 |
14.3 |
4.7µF |
100nF |
1µF |
100pF |
| 2200 |
3.3 |
2.2 |
3 × 22µF |
60µF |
33.2 |
14.3 |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
| 400 |
5 |
10 |
3 × 22µF |
60µF |
49.9 |
12.4 |
4.7µF |
100nF |
1µF |
100pF |
| 2200 |
5 |
2.2 |
3 × 22µF |
60µF |
49.9 |
12.4 |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
(1) インダクタ値は一般的な VIN = 12V に基づき計算されます。
(2) COUT の最小値は、DC バイアス電圧および温度が実際の容量値に与える影響を考慮しています。
表 8-2 可変出力 LMR66420-Q1 の一般的な外部コンポーネントの値
| ƒSW (kHz)(1) |
VOUT (V) |
L (µH) |
公称 COUT (定格容量) |
最小 COUT (実効容量)(2) |
RFBT (kΩ)(3) |
RFBB (kΩ) |
CIN |
CBOOT |
CVCC |
CFF(4) |
| 400 |
3.3 |
6.8 |
3 × 22µF |
60µF |
33.2 |
14.3 |
4.7µF |
100nF |
1µF |
100pF |
| 2200 |
3.3 |
2.2 |
2 × 22µF |
40µF |
33.2 |
14.3 |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
| 400 |
5 |
6.8 |
3 × 22µF |
60µF |
49.9 |
12.4 |
4.7µF |
100nF |
1µF |
100pF |
| 2200 |
5 |
2.2 |
2 × 22µF |
40µF |
49.9 |
12.4 |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
(1) インダクタ値は一般的な VIN = 12V に基づき計算されます。
(2) COUT の最小値は、DC バイアス電圧および温度が実際の容量値に与える影響を考慮しています。
表 8-3 可変出力 LMR66410-Q1 の一般的な外部コンポーネントの値
| ƒSW (kHz)(1) |
VOUT (V) |
L (µH) |
公称 COUT (定格容量) |
最小 COUT (実効容量)(2) |
RFBT (kΩ)(3) |
RFBB (kΩ) |
CIN |
CBOOT |
CVCC |
CFF(4) |
| 400 |
3.3 |
22 |
2 × 22µF |
40µF |
33.2 |
14.3 |
4.7µF |
100nF |
1µF |
100pF |
| 2200 |
3.3 |
4.7 |
1 × 22µF |
20µF |
33.2 |
14.3 |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
| 400 |
5 |
22 |
2 × 22µF |
40µF |
49.9 |
12.4 |
4.7µF |
100nF |
1µF |
100pF |
| 2200 |
5 |
4.7 |
1 × 22µF |
20µF |
49.9 |
12.4 |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
(1) インダクタ値は一般的な VIN = 12V に基づき計算されます。
(2) COUT の最小値は、DC バイアス電圧および温度が実際の容量値に与える影響を考慮しています。
表 8-4 固定出力 LMR66430-Q1 の一般的な外部コンポーネントの値
| ƒSW (kHz)(1) |
VOUT (V) |
L (µH) |
公称 COUT (定格容量) |
最小 COUT (実効容量)(2) |
RFBT (Ω) |
RFBB (Ω)(3) |
CIN |
CBOOT |
CVCC |
CFF |
| 400 |
3.3 |
10 |
3 × 22µF |
60µF |
0 |
DNP |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
| 2200 |
3.3 |
2.2 |
2 × 22µF |
40µF |
0 |
DNP |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
| 400 |
4 |
10 |
3 × 22µF |
60µF |
0 |
DNP |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
| 2200 |
4 |
2.2 |
2 × 22µF |
40µF |
0 |
DNP |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
| 400 |
5 |
10 |
3 × 22µF |
60µF |
0 |
DNP |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
| 2200 |
5 |
2.2 |
2 × 22µF |
40µF |
0 |
DNP |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
(1) インダクタ値は一般的な VIN = 12V に基づき計算されます。
(2) COUT の最小値は、DC バイアス電圧および温度が実際の容量値に与える影響を考慮しています。
(3) DNP = 自動入力されません。
表 8-5 固定出力 LMR66420-Q1 の一般的な外部コンポーネントの値
| ƒSW (kHz)(1) |
VOUT (V) |
L (µH) |
公称 COUT (定格容量) |
最小 COUT (実効容量)(2) |
RFBT (kΩ) |
RFBB (kΩ)(3) |
CIN |
CBOOT |
CVCC |
CFF |
| 400 |
3.3 |
6.8 |
3 × 22µF |
60µF |
0 |
DNP |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
| 2200 |
3.3 |
2.2 |
2 × 22µF |
40µF |
0 |
DNP |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
| 400 |
5 |
6.8 |
3 × 22µF |
60µF |
0 |
DNP |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
| 2200 |
5 |
2.2 |
2 × 22µF |
40µF |
0 |
DNP |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
(1) インダクタ値は一般的な VIN = 12V に基づき計算されます。
(2) COUT の最小値は、DC バイアス電圧および温度が実際の容量値に与える影響を考慮しています。
(3) DNP = 自動入力されません。
表 8-6 固定出力 LMR66410-Q1 の一般的な外部コンポーネントの値
| ƒSW (kHz)(1) |
VOUT (V) |
L (µH) |
公称 COUT (定格容量) |
最小 COUT (実効容量)(2) |
RFBT (kΩ) |
RFBB (kΩ)(3) |
CIN |
CBOOT |
CVCC |
CFF |
| 400 |
3.3 |
22 |
2 × 22µF |
40µF |
0 |
DNP |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
| 2200 |
3.3 |
4.7 |
1 × 22µF |
20µF |
0 |
DNP |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
| 400 |
5 |
22 |
2 × 22µF |
40µF |
0 |
DNP |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
| 2200 |
5 |
4.7 |
1 × 22µF |
20µF |
0 |
DNP |
4.7µF |
100nF |
1µF |
DNP |
(1) インダクタ値は一般的な VIN = 12V に基づき計算されます。
(2) COUT の最小値は、DC バイアス電圧および温度が実際の容量値に与える影響を考慮しています。
(3) DNP = 自動入力されません。