4 改訂履歴
Changes from Revision X (May 2020) to Revision Y (August 2023)
- チャネル数とパッケージ・リード・サイズを含めるよう「製品情報」表を更新
Go
Changes from Revision W (October 2014) to Revision X (May 2020)
- データシートの先頭ページから LMV324S への言及を削除Go
- LMV321A、LMV358A、LMV324A の推奨デバイスに関する通知を追加Go
- 「製品情報」表を変更し、チャネル数で昇順にデバイスを並べ替え
Go
- 「ピン構成および機能」セクションを、「ピンの機能」表をデバイスごとに別々の表に分割して変更
Go
- LMV324S のピン配置の情報を削除Go
- HBM ESD 電圧を 2500V から 2000V に変更Go
- CDM ESD 電圧を 1500V から 1000V に変更Go
- LMV324S のシャットダウン電圧スレッショルドを削除Go
- 「熱に関する情報」セクションを、「熱に関する情報」表をデバイスごとに別々の表に分割して変更
Go
- LMV321 の熱に関する情報を変更Go
- LMV324S の熱に関する情報を削除Go
- LMV324 の熱に関する情報を変更Go
- LMV358 の熱に関する情報を変更Go
- 電源電流の LMV324S テスト条件を削除Go
- ソースの出力短絡電流を 60mA から 40mA に変更Go
- シンクの出力短絡電流を 160mA から 40mA に変更Go
- 出力短絡電流、出力スイング、入力バイアス電流の特性からの規定を表内の注に追加Go