JAJSDJ1A June 2017 – January 2018 LMV722-Q1
PRODUCTION DATA.
LMV722-Q1デバイスは低ノイズ、低電圧のオペアンプで、広範なアプリケーションの設計に組み入れることができます。LMV722-Q1はユニティ・ゲイン帯域幅が10MHz、スルー・レートが5.25V/µsで、電圧および電流のノイズ特性が優れています。
LMV722-Q1は、オーディオ信号パスやモータ制御アプリケーションなど、低電圧で低ノイズのシステムにおいて最適な性能を発揮するよう設計されています。このデバイスは、重負荷へもレール・ツー・レール出力を供給します。入力同相電圧範囲にグランドが含まれ、デバイスの最大入力オフセット電圧は3.5mV (推奨温度範囲全体にわたって)です。低い電源電圧における容量性負荷能力も優れています。動作電圧範囲は2.2V~5.5Vです。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMV722-Q1 | VSSOP | 3.00mm×3.00mm |