JAJSF93 April 2018 LMV7239-Q1
PRODUCTION DATA.
LMV7239-Q1は超低消費電力、低電圧の75nsコンパレータです。2.7V~5.5Vの電源電圧範囲で動作するように設計されており、伝搬遅延は75ns、5Vでの消費電流はわずか65µAです。
LMV7239-Q1の同相電圧範囲は両電源電圧を超えています。入力同相電圧範囲がグランドより200mV下、正電源より200mV上まで拡大しているため、グランドおよび電源センシングが可能です。
LMV7239-Q1はプッシュプル出力段を備えており、これにより外付けプルアップ抵抗なしで動作できます。
LMV7239-Q1は5ピンのSC70および5ピンのSOT-23パッケージで供給され、小型で低消費電力であることが重視されるシステムに最適です。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMV7239-Q1 | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |
SC70 (5) | 2.00mm×1.25mm |