JAJSDL5 May   2017 LMV931-N-Q1 , LMV932-N-Q1 , LMV934-N-Q1

PRODUCTION DATA.  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. Pin Configuration and Functions
  6. Specifications
    1. 6.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 6.2  ESD Ratings
    3. 6.3  Recommended Operating Ratings
    4. 6.4  Thermal Information
    5. 6.5  DC Electrical Characteristics 1.8 V
    6. 6.6  AC Electrical Characteristics 1.8 V
    7. 6.7  DC Electrical Characteristics 2.7 V
    8. 6.8  AC Electrical Characteristics 2.7 V
    9. 6.9  Electrical Characteristics 5 V DC
    10. 6.10 AC Electrical Characteristics 5 V
    11. 6.11 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Input and Output Stage
      2. 7.4.2 Input Bias Current Consideration
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 High-Side Current-Sensing Application
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
          1. 8.2.1.1.1 Custom Design With WEBENCH® Tools
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.1.3 Application Curve
      2. 8.2.2 Half-Wave Rectifier Applications
        1. 8.2.2.1 Design Requirements
        2. 8.2.2.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.2.3 Application Curve
      3. 8.2.3 Instrumentation Amplifier With Rail-to-Rail Input and Output Application
        1. 8.2.3.1 Design Requirements
        2. 8.2.3.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.3.3 Application Curve
    3. 8.3 Dos and Don'ts
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 11.1 デバイス・サポート
      1. 11.1.1 WEBENCH®ツールによるカスタム設計
      2. 11.1.2 開発サポート
    2. 11.2 ドキュメントのサポート
      1. 11.2.1 関連資料
    3. 11.3 関連リンク
    4. 11.4 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    5. 11.5 コミュニティ・リソース
    6. 11.6 商標
    7. 11.7 静電気放電に関する注意事項
    8. 11.8 Glossary
  12. 12メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

特長

  • 車載アプリケーションに対応
  • 下記内容でAEC-Q100認定済み:
    • デバイス温度グレード 1: 動作時周囲温度       –40℃~+125°C
    • デバイスHBM ESD分類レベル02
    • デバイスCDM ESD分類レベルC5
  • 特記のない限り電源電圧1.8V時の標準値
  • 1.8V、2.7V、5Vで動作を規定
  • 出力スイング
    • 600Ω負荷でレールから80mV
    • 2kΩ負荷でレールから30mV
  • レールを200mV超えるVCM
  • 消費電流(チャネルごとに): 100µA
  • ゲイン帯域幅積: 1.4MHz
  • 最大VOS: 4mV
  • 超小型のパッケージ
  • 温度範囲: -40℃~+125℃
  • WEBENCH® Power Designerにより、LMV93x-N-Q1を使用するカスタム設計を作成

アプリケーション

  • エンジン制御ユニット(ECU)
  • ボディ・コントロール・モジュール(BCM)
  • バッテリ管理システム(BMS)
  • 超音波距離測定およびLIDAR
  • 在室者検出
  • インフォテインメント・システム

ハイサイド電流センス・アンプ

LMV931-N-Q1 LMV932-N-Q1 LMV934-N-Q1 200326h0.png

概要

LMV93x-N-Q1ファミリ(LMV931-N-Q1シングル、LMV932-N-Q1デュアル、LMV934-N-Q1クワッド)は、車載アプリケーション用にAEC-Q100グレード1認定済みの低電圧、低消費電力オペアンプです。LMV93x-N-Q1ファミリは、1.8V~5.5Vの電源電圧で動作し、レール・ツー・レール入出力機能があります。入力同相電圧範囲は電源電圧より200mV広いため、電源電圧範囲を超えるユーザー拡張機能が可能になります。1.8V電源で、出力は無負荷時にレール・ツー・レールのスイングが可能で、600Ω負荷のときレールから105mV以内です。LMV93x-N-Q1デバイスは1.8Vで動作するよう最適化されており、携帯用の2セルのバッテリ駆動システム、および単一セルのリチウムイオン・システムに理想的です。

LMV93x-N-Q1デバイスは速度/電力比が非常に優れており、1.8Vの電源電圧と非常に小さな消費電流で、1.4MHzのゲイン帯域幅積を実現しています。LMV93x-N-Q1デバイスは、600Ωの負荷と、最大1000pFの容量性負荷を、最小のリンギングで駆動できます。これらのデバイスはDCゲインも101dBと高く、低周波数のアプリケーションに適しています。

シングルのLMV931-N-Q1は、省スペースの5ピンSC-70おびSOT-23パッケージで供給されます。デュアルのLMV932-N-Q1は8ピンのSOICパッケージ、クワッドのLMV934-N-Q1は14ピンのTSSOPパッケージで供給されます。これらの小さなパッケージは、車載用アプリケーションの、面積の制限されるPC基板に理想的なソリューションです。

製品情報(1)

型番 パッケージ 本体サイズ(公称)
LMV931-N-Q1 SOT-23 (5) 2.90mm×1.60mm
SC-70 (5) 2.00mm×1.25mm
LMV932-N-Q1 SOIC (8) 4.90mm×3.91mm
LMV934-N-Q1 TSSOP (14) 5.00mm×4.40mm
  1. 提供されているすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。