JAJSB28H May 2011 – October 2023 LMZ10501
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
LMZ10501 Nano モジュールは使いやすい降圧 DC/DC 設計であり、スペースに制約のあるアプリケーションで最大 1A の負荷を駆動できます。入力コンデンサ、出力コンデンサ、小さなVCONフィルタ・コンデンサ、2個の抵抗だけで、基本的な動作を実現できます。nanoモジュールは8ピンのµSIPフットプリント・パッケージで供給され、インダクタが内蔵されています。内部の電流制限に基づくソフトスタート機能、電流過負荷保護、サーマル・シャットダウン機能も搭載されています。
VIN = 3.6V での標準的な効率
放射 EMI (CISPR22) VIN = 5V、VOUT = 1.8V、IOUT = 1A