LMZ14201H SIMPLE SWITCHER® パワー・モジュールは使いやすい降圧型 DC/DC ソリューションで、非常に優れた電力変換効率、ラインおよび負荷レギュレーション、出力精度で、最大 1A の負荷を駆動できます。LMZ14201H の革新的なパッケージは、熱特性を強化するとともに、人手でも機械でもハンダ付けできます。
LMZ14201H は 6V~42V の入力電圧レールを受け付け、最低 5V の高精度かつ可変の出力電圧を供給します。LMZ14201H は、わずか3つの外付け抵抗と4つの外付けコンデンサだけで、完全な電源ソリューションを構築できます。LMZ14201H は信頼性が高く堅牢な設計で、サーマル・シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、出力過電圧保護、短絡保護、出力電流制限の保護機能が搭載されており、プリバイアス出力へのスタートアップが可能です。スイッチング周波数は、1つの抵抗により最大 1MHz に調整できます。