DATA SHEET
LMZ21701 最高入力電圧17Vの1A Nanoモジュール
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- インダクタ内蔵
- 3.5mm×3.5mm×1.75mmの小型パッケージ
- 35mm²のソリューション・サイズ(シングル・サイド)
- 接合部温度範囲: -40℃~125℃
- 可変出力電圧
- 補償機能を内蔵
- 可変ソフトスタート機能
- プリバイアス負荷へのスタートアップ
- パワー・グッドおよびイネーブル・ピン
- パワー・セーブ・モードへのシームレスな移行
- 最大1000mAの出力電流
- 入力電圧範囲: 3V~17V
- 出力電圧範囲: 0.9V~6V
- 最大効率: 95%
- シャットダウン時電流: 1.5µA
- 静止電流: 17µA
- WEBENCH® Power Designerにより、LMZ21701を使用するカスタム設計を作成