JAJSB31K March 2011 – May 2024 LMZ22005
PRODUCTION DATA
LMZ22005 モジュールには、少量の入力容量しか含まれていません。アプリケーションの入力リップル電流を処理するため、モジュールの外部に追加の入力容量が必要です。入力コンデンサとしては、複数のコンデンサを並列接続して使用できます。この入力容量は、モジュールに非常に近接させて配置する必要があります。入力コンデンサは通常、容量の値よりも、入力リップル電流の要件を満たすように選択されます。入力リップル電流の定格は、次の式で決定されます。
ここで、
評価基準として、ワーストケースのリップル電流は、モジュールに全負荷電流が供給されているとき、および VIN = 2 × VO のときに発生します。
推奨される最小入力容量は、アプリケーションに印加される最大入力電圧より 25% 以上高い電圧定格を持つ 22µF X7R (または X5R) セラミックです。選択したコンデンサの電圧および温度ディレーティングに注意することをお勧めします。セラミック コンデンサのリップル電流定格は、コンデンサのデータシートに記載されていない可能性があるため、このパラメータについてコンデンサのメーカーに問い合わせることが必要な場合があります。
システム設計で、特定の最小値のピーク ツー ピーク入力リップル電圧 (ΔVIN) を維持する必要がある場合は、次の式を使用できます。
12V 入力から 3.3V 出力のアプリケーションで、ΔVIN が VIN の 1% である場合、これは 120mV、fSW = 812kHz となります。
入力容量と入力電源ラインの寄生インダクタンスによる共振の影響を減衰させるため、より高い ESR のバルク容量を追加する必要がある場合があります。LMZ22005 の代表的なアプリケーション回路図では、この機能に 150μF の 50V アルミニウム コンデンサを推奨しています。このコンデンサを必要としない状況も多数あります。