ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ22005

アクティブ

20V の最大入力電圧、5A、SIMPLE SWITCHER® パワー モジュール

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 20 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 950 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Tracking Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 83
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 6 Vin (max) (V) 20 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6 Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 950 Features EMI Tested, Enable, Frequency synchronization, Tracking Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 83
TO-PMOD (NDW) 7 139.9032 mm² 10.16 x 13.77
  • シールド付きインダクタを内蔵
  • シンプルな PCB レイアウト
  • 周波数同期入力 (650kHz〜950kHz)
  • 外部のソフトスタート、トラッキング、高精度イネーブルによる柔軟なスタートアップ シーケンシング
  • 突入電流と、入力 UVLO や出力短絡などのフォルトに対する保護
  • 接合部温度範囲:-40°C~125°C
  • 単一の露出パッドにより取り付けと製造が容易
  • FPGA や ASIC への電源供給に適した高速な過渡応答
  • WEBENCH Power Designer に完全に対応
  • LMZ23605/LMZ23603/LMZ22003 とピン互換
  • 電気的特性
    • 最大合計出力電力:30W
    • 最大 5A の出力電流
    • 入力電圧範囲:6V ~ 20V
    • 出力電圧範囲:0.8V~6V
    • 最大効率:92%
  • 性能上の利点
    • 高い効率によりシステムの発熱が減少
    • EN55022 Class B(1) に従ってテスト済み
    • 部品点数が少なく、必要な外付け部品は 5 個のみ
    • 低出力電圧リップル
    • PCB をヒートシンクとして使用、エアフローは不要 (1)

(1)EN 55022:2006、+A1:2007、FCC Part 15 Subpart B: 2007。テスト対象のデバイスの情報については、AN-2125 SNVA473 およびレイアウトを参照。Vin = 12V、Vo = 3.3V、Io = 5A

  • シールド付きインダクタを内蔵
  • シンプルな PCB レイアウト
  • 周波数同期入力 (650kHz〜950kHz)
  • 外部のソフトスタート、トラッキング、高精度イネーブルによる柔軟なスタートアップ シーケンシング
  • 突入電流と、入力 UVLO や出力短絡などのフォルトに対する保護
  • 接合部温度範囲:-40°C~125°C
  • 単一の露出パッドにより取り付けと製造が容易
  • FPGA や ASIC への電源供給に適した高速な過渡応答
  • WEBENCH Power Designer に完全に対応
  • LMZ23605/LMZ23603/LMZ22003 とピン互換
  • 電気的特性
    • 最大合計出力電力:30W
    • 最大 5A の出力電流
    • 入力電圧範囲:6V ~ 20V
    • 出力電圧範囲:0.8V~6V
    • 最大効率:92%
  • 性能上の利点
    • 高い効率によりシステムの発熱が減少
    • EN55022 Class B(1) に従ってテスト済み
    • 部品点数が少なく、必要な外付け部品は 5 個のみ
    • 低出力電圧リップル
    • PCB をヒートシンクとして使用、エアフローは不要 (1)

(1)EN 55022:2006、+A1:2007、FCC Part 15 Subpart B: 2007。テスト対象のデバイスの情報については、AN-2125 SNVA473 およびレイアウトを参照。Vin = 12V、Vo = 3.3V、Io = 5A

LMZ22005 SIMPLE SWITCHER 電源モジュールは、最大 5A の負荷を駆動できる使いやすい降圧 DC/DC ソリューションです。LMZ22005 の革新的なパッケージは、熱特性を強化するとともに、人手でも機械でもハンダ付けできます。

LMZ22005 デバイスは 6V~20V の入力電圧レールを受け付け、最低 0.8V の高精度かつ可変の出力電圧を供給します。LMZ22005 は、わずか 2 つの外付け抵抗と 3 つの外付けコンデンサのみで完全な電源ソリューションを構築できます。LMZ22005 は信頼性が高く堅牢な設計で、サーマル シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、出力過電圧保護、短絡保護、出力電流制限の保護機能が搭載されており、プリバイアス出力へのスタートアップが可能です。SYNC 入力により、650〜950kHz のスイッチング周波数範囲での同期が可能です。

LMZ22005 SIMPLE SWITCHER 電源モジュールは、最大 5A の負荷を駆動できる使いやすい降圧 DC/DC ソリューションです。LMZ22005 の革新的なパッケージは、熱特性を強化するとともに、人手でも機械でもハンダ付けできます。

LMZ22005 デバイスは 6V~20V の入力電圧レールを受け付け、最低 0.8V の高精度かつ可変の出力電圧を供給します。LMZ22005 は、わずか 2 つの外付け抵抗と 3 つの外付けコンデンサのみで完全な電源ソリューションを構築できます。LMZ22005 は信頼性が高く堅牢な設計で、サーマル シャットダウン、入力低電圧誤動作防止、出力過電圧保護、短絡保護、出力電流制限の保護機能が搭載されており、プリバイアス出力へのスタートアップが可能です。SYNC 入力により、650〜950kHz のスイッチング周波数範囲での同期が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMZ22005 最大入力電圧 20V の 5A SIMPLE SWITCHER® 電源モジュール データシート (Rev. K 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.K) PDF | HTML 2024年 7月 1日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Design Summary LMZ1xxx and LMZ2xxx Power Module Family (Rev. B) 2016年 1月 20日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール 2013年 9月 9日
アプリケーション・ノート AN-2027 Inverting Application for the LMZ14203 SIMPLE SWITCHER Power Module (Rev. A) 2013年 5月 6日
ユーザー・ガイド AN-2085 LMZ23605/03, LMZ22005/03 Evaluation Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
ユーザー・ガイド AN-2125 LMZ23605/03, LMZ22005/03 Demonstration Board (Rev. B) 2013年 4月 24日
アプリケーション・ノート AN-1889 How to Measure the Loop Transfer Function of Power Supplies (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2026 Effect of PCB Design on Thermal Performance of SIMPLE SWITCHER Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2052 Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules and EMI (Rev. C) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート AN-2078 PCB Layout for Texas Instruments SIMPLE SWITCHER Power Modules (Rev. A) 2013年 4月 23日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Current-Mode Control Theory 2007年 8月 19日
その他の技術資料 SEM1600 Topic 4: Constructing Your Power Supply – Layout Considerations 2005年 7月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMZ22005EVAL — 5A SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール評価ボード、入力電圧 20V(max)

The LMZ23605/03, LMZ22005/03 evaluation boards are designed to be an easy-to-use platform to evaluate the full capabilities of this family of SIMPLE SWITCHER® power modules. The PCB construction has excellent thermal performance and includes extra locations for optional components that may not be (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LMZ22005 PSpice Average Model

SNVM254.ZIP (50 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZ22005 PSpice Transient Model

SNVM253.ZIP (161 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZ22005 Unencrypted PSpice Average Model

SNVM778.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZ22005 Unencrypted PSpice Transient Model

SNVM777.ZIP (2 KB) - PSpice Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TO-PMOD (NDW) 7 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ