JAJSB31K March 2011 – May 2024 LMZ22005
PRODUCTION DATA
トラッキング機能を使用すると、モジュールを 1 次側電圧レール (多くの場合は 3.3V のシステム レール) へのスレーブ電源として接続できます。この場合、スレーブ モジュールの出力電圧はマスタの出力電圧より低くなります。適切に構成することで、ランプアップ時のレール間の電圧差が小さくなるように (標準値 0.15V 未満)、スレーブ レールとマスタ レールを同時に起動できます。トラッキング分圧抵抗の値は、50μA の内部電流源の影響が最小限になるよう選択する必要があります。ほとんどの場合、トラッキング分圧抵抗の比は、出力電圧設定分圧抵抗の比と同じになります。トラッキング モードでの適切な動作は、スレーブ レールのソフト スタート時間がマスタ レールよりも短くなるかどうかに影響します。CSS 容量が RTKB に置き換えられるため、この条件は簡単に満たすことができます。トラッキング機能は、マスタ電源のパワーアップ期間中のみサポートされます。SS/TRK が 0.8V を超えると、入力はイネーブルでなくなり、50μA の内部電流源がオフになります。