JAJSB31K March 2011 – May 2024 LMZ22005
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値(1) | 標準値 (2) | 最大値 (1) | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
システム パラメータ | ||||||
イネーブル制御 | ||||||
VEN | EN スレッショルドのトリップ ポイント | VEN 立ち上がり、TJ = 25℃ | 1.279 | V | ||
VEN 立ち上がり、TJ = -40℃〜+125℃ | 1.1 | 1.458 | ||||
VEN-HYS | EN 入力ヒステリシス電流 | VEN > 1.279V | 21 | µA | ||
ソフト スタート | ||||||
ISS | SS ソース電流 | VSS = 0V、TJ = 25℃ | 50 | µA | ||
VSS = 0V、 TJ = -40℃〜+125℃ | 40 | 60 | ||||
tSS | 内部ソフト スタート間隔 | 1.6 | ms | |||
電流制限 | ||||||
ICL | Current limit threshold | DC 平均、TJ = -40℃〜+125℃ | 5.4 | A | ||
内部スイッチング発振器 | ||||||
fosc | フリーランニング発振器の周波数 | SYNC 入力はグランドに接続。 | 711 | 812 | 914 | kHz |
fsync | 同期範囲 | 650 | 950 | kHz | ||
VIL-sync | 同期ロジック 0 の振幅 | AGND を基準、TJ = -40℃〜+125℃ | 0.4 | V | ||
VIH-sync | 同期ロジック 1 の振幅 | AGND を基準、TJ = -40℃〜+125℃ | 1.5 | V | ||
Sync dc | 同期デューティ サイクル範囲 | 15% | 50% | 85% | ||
Dmax | 最大デューティ係数 | 83% | ||||
レギュレーションと過電圧コンパレータ | ||||||
VFB | レギュレーション内帰還電圧 | VSS > +0.8V、IO = 3A、TJ = 25℃ | 0.796 | V | ||
VSS > +0.8V、IO = 3A、 TJ = -40℃〜+125℃ |
0.776 | 0.816 | ||||
VFB-OV | 帰還過電圧保護スレッショルド | 0.86 | V | |||
IFB | 帰還入力バイアス電流 | 5 | nA | |||
IQ | 非スイッチング入力電流 | VFB = 0.86 V | 2.6 | mA | ||
ISD | Shutdown quiescent current | VEN = 0 V | 70 | μA | ||
熱特性 | ||||||
TSD | サーマル シャットダウン | 立ち上がり | 165 | ℃ | ||
TSD-HYST | サーマル シャットダウン ヒステリシス | 立ち下がり | 15 | ℃ | ||
性能パラメータ(3) | ||||||
ΔVO | 出力電圧リップル | COUT = 220µF、7mΩ ESR + 100µF X7R + 2 x 0.047µF BW、20MHz |
9 | mVPP | ||
ΔVO/ΔVIN | ライン レギュレーション | VIN = 12V〜20V、IO= 0.001A | ±0.02% | |||
ΔVO/ΔIOUT | 負荷レギュレーション | VIN = 12V、IO= 0.001A〜3A | 1 | mV/A | ||
η | ピーク効率 | VIN = 12V、VO = 3.3V、IO = 1A | 86% | |||
η | 全負荷効率 | VIN = 12V、VO = 3.3V、IO = 3A | 81.5% |