JAJSB31K March 2011 – May 2024 LMZ22005
PRODUCTION DATA
PWM スイッチング周波数は、外部周波数ソースに同期させることができます。この機能を使用しない場合は、この入力をグランドに直接接続するか、1.5kΩ 以下の抵抗を介してグランドに接続します。同期周波数範囲は 650kHz~950kHz です。標準入力スレッショルドは 1.4V の遷移レベルです。理想的には、入力クロックはスレッショルドの 2 倍でオーバードライブする必要があるため、1.5kΩ テブナン ソース抵抗を介して 3.3V ロジックから直接駆動することをお勧めします。
ロジック 1 を持続的に印加すると PWM 周波数が 0Hz になり、モジュールのスイッチングが停止します。