JAJSB31K March 2011 – May 2024 LMZ22005
PRODUCTION DATA
ピン | タイプ | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
AGND | 4 | グランド | アナログ グランド — 記載されているすべての電圧の基準点。EP/PGND に外部から接続する必要があります。 |
EN | 3 | アナログ | イネーブル — 高精度イネーブル コンパレータへの入力。立ち上がりスレッショルドの標準値は 1.279V です。モジュールがイネーブルになると、20μA のソース電流が内部でアクティブになり、プログラマブル ヒステリシスに対応するようになります。 |
FB | 5 | アナログ | フィードバック — レギュレーション、過電圧、短絡の各コンパレータに内部接続されています。この入力ピンのレギュレーション基準点は 0.796V です。出力と AGND の間に帰還抵抗を接続して、出力電圧を設定します。 |
PGND | — | グランド | モジュールに含まれる電源回路の露出パッド / 電源グランドの電気的パス。— AGND / ピン 4 には内部接続されていません。動作中にパッケージから放熱するために使用します。パッケージ外でピン 4 に電気的に接続する必要があります。 |
SS/TRK | 6 | アナログ | ソフト スタート / トラック — 1.6ms の内部ソフト スタートを延長するには、外付けのソフト スタート コンデンサを接続します。トラッキング用には、優先度の高い電源レールに接続された外付けの分圧抵抗に接続します。「設計手順」を参照してください。 |
SYNC | 2 | アナログ | SYNC 入力 — 周波数が 650kHz〜950kHz の CMOS ロジック レベルの方形波を印加して、PWM 動作周波数を外部の周波数ソースに同期します。同期を使用しない場合は、グランドに接続してください。モジュールのフリーランニング PWM 周波数は 812kHz (標準値) です。 |
VIN | 1 | 電源 | 電源入力 — 公称動作範囲は 6V〜20V です。パッケージ アセンブリ内に少量の内部容量が含まれています。このピンと露出パッド (PGND) の間に追加の外部入力容量が必要です。 |
VOUT | 7 | 電源 | 出力電圧 — 内部インダクタからの出力。このピンと露出パッドの間に出力コンデンサを接続します。 |