JAJSB31K March 2011 – May 2024 LMZ22005
PRODUCTION DATA
LMZ22005 は、出力がプリバイアスされた状態で適切にスタートアップします。このようなスタートアップは、スタートアップ シーケンス中に異なる電源レール間に電流経路が存在する可能性がある複数レール ロジック アプリケーションで一般的です。図 6-1 に、このモードでの適切な動作を示します。パターン 1 ではイネーブルが High になります。パターン 2 では、1.5V プリバイアスが 3.3V まで立ち上がります。立ち上がり時間は CSS (パターン 3) で決定されます。