JAJSB31K March 2011 – May 2024 LMZ22005
PRODUCTION DATA
LMZ22005 の接合部温度が最大定格を超えないようにしてください。過熱保護機能は、165℃ (標準値) でアクティブになる内部サーマル シャットダウン回路によって実装され、デバイスは低消費電力のスタンバイ状態に移行します。この状態では、メイン MOSFET がオフのままになるため VO が低下し、さらに CSS コンデンサがグランドまで放電されます。過熱保護機能は、偶発的なデバイス過熱による致命的な障害を防止するのに役立ちます。接合部温度が 150℃ (標準ヒステリシス = 15℃) を下回ると、SS ピンが解放され、VO がスムーズに上昇して通常動作に戻ります。
最大出力電流を必要とするアプリケーション、特に入力電圧が高いアプリケーションでは、高温で追加のディレーティングが必要になる場合があります。