LMZ31704パワー・モジュールは、4AのDC/DCコンバータをパワーMOSFET、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品とともに低プロファイルのQFNパッケージに実装した、使いやすい集積電源ソリューションです。外部部品は3個しか使用せず、ループ補償や磁気部品の選択プロセスも不要になります。
10×10×4.3mmのQFNパッケージは、プリント基板に簡単にハンダ付けでき、コンパクトなポイント・オブ・ロード(POL)設計が可能です。13.3℃/W の熱インピーダンスにより、95% を超える効率と優れた消費電力特性を実現します。LMZ31704 は、ディスクリート POL 設計と同等の柔軟性および機能セットを備え、幅広い範囲の IC やシステムへの電力供給に理想的です。先進のパッケージング技術により、標準のQFN実装/試験手法に対応した堅牢で信頼性の高い電源ソリューションが得られます。