ホーム パワー・マネージメント DC/DC パワー モジュール パワー モジュール (インダクタ内蔵)

LMZ31704

アクティブ

電流共有機能搭載、10 x 10 x 4.3mm QFN パッケージ封止、2.95V ~ 17V、4A、降圧パワー・モジュール

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
新規 TPSM843620 アクティブ 4-V to 18-V input, advanced current mode, 6-A synchronous SWIFT™ step-down power module Higher efficiency, higher current (6A) module in a smaller solution size

製品詳細

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Current Sharing, EMI Tested, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Remote Sense, Tracking Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Topology Buck, Synchronous Buck Type Module Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 2.95 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Current Sharing, EMI Tested, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Remote Sense, Tracking Control mode current mode Duty cycle (max) (%) 100
B3QFN (RVQ) 42 100 mm² 10 x 10
  • 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
  • 10mm×10mm×4.3mmのパッケージ
    • LMZ31710 および LMZ31707 とピン互換
  • 最大 95% の効率
  • Eco-mode™/軽負荷時効率 (LLE)
  • 0.6V~5.5V の範囲で可変の広い出力電圧、リファレンス精度 1%
  • 並列動作によって大電流をサポート
  • オプションの分割電源レールにより最小 2.95V の入力電圧を使用可能
  • 可変スイッチング周波数 (200kHz~1.2MHz)
  • 外部クロックに同期
  • 位相差 180°のクロック信号を供給
  • 可変スロー・スタート
  • 出力電圧のシーケンシングとトラッキング
  • パワー・グッド出力
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO) をプログラム可能
  • 過電流および過熱保護
  • プリバイアス出力によるスタートアップ
  • 動作温度範囲: -40°C~85°C
  • 強化された熱特性: 13.3°C/W
  • EN55022 Class B の放射規格に準拠
    • シールド付きインダクタを内蔵
  • WEBENCH® Power Designer により、LMZ31704 を使用するカスタム設計を作成
  • 小さな占有面積で低プロファイルの設計を可能にする完全な統合電源ソリューション
  • 10mm×10mm×4.3mmのパッケージ
    • LMZ31710 および LMZ31707 とピン互換
  • 最大 95% の効率
  • Eco-mode™/軽負荷時効率 (LLE)
  • 0.6V~5.5V の範囲で可変の広い出力電圧、リファレンス精度 1%
  • 並列動作によって大電流をサポート
  • オプションの分割電源レールにより最小 2.95V の入力電圧を使用可能
  • 可変スイッチング周波数 (200kHz~1.2MHz)
  • 外部クロックに同期
  • 位相差 180°のクロック信号を供給
  • 可変スロー・スタート
  • 出力電圧のシーケンシングとトラッキング
  • パワー・グッド出力
  • 低電圧誤動作防止 (UVLO) をプログラム可能
  • 過電流および過熱保護
  • プリバイアス出力によるスタートアップ
  • 動作温度範囲: -40°C~85°C
  • 強化された熱特性: 13.3°C/W
  • EN55022 Class B の放射規格に準拠
    • シールド付きインダクタを内蔵
  • WEBENCH® Power Designer により、LMZ31704 を使用するカスタム設計を作成

LMZ31704パワー・モジュールは、4AのDC/DCコンバータをパワーMOSFET、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品とともに低プロファイルのQFNパッケージに実装した、使いやすい集積電源ソリューションです。外部部品は3個しか使用せず、ループ補償や磁気部品の選択プロセスも不要になります。

10×10×4.3mmのQFNパッケージは、プリント基板に簡単にハンダ付けでき、コンパクトなポイント・オブ・ロード(POL)設計が可能です。13.3℃/W の熱インピーダンスにより、95% を超える効率と優れた消費電力特性を実現します。LMZ31704 は、ディスクリート POL 設計と同等の柔軟性および機能セットを備え、幅広い範囲の IC やシステムへの電力供給に理想的です。先進のパッケージング技術により、標準のQFN実装/試験手法に対応した堅牢で信頼性の高い電源ソリューションが得られます。

LMZ31704パワー・モジュールは、4AのDC/DCコンバータをパワーMOSFET、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品とともに低プロファイルのQFNパッケージに実装した、使いやすい集積電源ソリューションです。外部部品は3個しか使用せず、ループ補償や磁気部品の選択プロセスも不要になります。

10×10×4.3mmのQFNパッケージは、プリント基板に簡単にハンダ付けでき、コンパクトなポイント・オブ・ロード(POL)設計が可能です。13.3℃/W の熱インピーダンスにより、95% を超える効率と優れた消費電力特性を実現します。LMZ31704 は、ディスクリート POL 設計と同等の柔軟性および機能セットを備え、幅広い範囲の IC やシステムへの電力供給に理想的です。先進のパッケージング技術により、標準のQFN実装/試験手法に対応した堅牢で信頼性の高い電源ソリューションが得られます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
16 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMZ31704 QFN パッケージ、2.95V~17V 入力、電流共有機能付きの 4A 電源モジュール データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 6月 30日
アプリケーション・ノート Soldering Considerations for Power Modules (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 14日
ユーザー・ガイド LMZ31704 2-Phase Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2022年 1月 31日
ユーザー・ガイド LMZ3170x Power Module Evaluation Module User's Guide (Rev. B) PDF | HTML 2022年 1月 31日
セレクション・ガイド Innovative DC/DC Power Modules Selection Guide (Rev. D) 2021年 10月 14日
アプリケーション・ノート Soldering Requirements for BQFN Packages (Rev. C) 2020年 3月 5日
アプリケーション・ノート Practical Thermal Design With DC/DC Power Modules (Rev. A) 2019年 11月 20日
ホワイト・ペーパー 低EMI設計を電源モジュールで簡素化 英語版 2018年 1月 25日
技術記事 FPGA power made simple: design steps PDF | HTML 2017年 11月 20日
アプリケーション・ノート Working With QFN Power Modules (Rev. A) 2017年 6月 8日
アプリケーション・ノート Power Module MSL Ratings 2017年 1月 20日
アプリケーション・ノート Using LMZ31710 for Higher Output Voltages 2015年 11月 9日
アプリケーション・ノート Adjusting LMZ3 Output Voltage with LM10010/1 2014年 2月 11日
その他の技術資料 SIMPLE SWITCHER パワー・モジュール 2013年 9月 9日
アプリケーション・ノート LMZ31710, LMZ31707, LMZ31704 Parallel 2013年 7月 2日
アプリケーション・ノート Powering LMZ3 SIMPLE SWITCHER Power Modules From 3.3 V 2013年 7月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMZ31704EVM-003 — LMZ31704 4A SIMPLE SWITCHER モジュール評価基板

The Texas Instruments LMZ31704EVM-003 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the LMZ31704 4A Power Module. The EVM operates with an input voltage range of 2.95V to 17V. The output voltage can be selected from four preset values using a jumper (0.6V, 0.9V, (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・モデル

LMZ31704 PSpice Average Model

SLVM963.ZIP (29 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZ31704 PSpice Transient Model

SLVMA15.ZIP (145 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LMZ31704 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMAQ7.ZIP (7 KB) - PSpice Model
リファレンス・デザイン

PMP10630 — Xilinx Kintex UltraScale XCKU040 FPGA 電源ソリューション、6W、リファレンス・デザイン

PMP10630 は、Xilinx® Kintex® UltraScale™ XCKU040 FPGA 向けの包括的な高密度パワー・ソリューションを実現するリファレンス・デザインです。このリファレンス・デザインは、SIMPLE SWITCHER® モジュールと複数の LDO を組み合わせており、36 x 43mm(1.4 x 1.7 インチ)の小型ソリューション・サイズで、必要な電圧レールすべてを提供します。このリファレンス・デザインは、LMZ31704 LMZ3 シリーズのモジュールを搭載し、コア・レールと 3 個の LMZ21700/1 (...)
試験報告書: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
B3QFN (RVQ) 42 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ