JAJSBZ7E JULY 2013 – December 2019 LMZ31710
PRODUCTION DATA.
LMZ31710パワー・モジュールは、10AのDC/DCコンバータをパワーMOSFET、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品とともに低プロファイルのQFNパッケージに実装した、使いやすい集積電源ソリューションです。外部部品は3個しか使用せず、ループ補償や磁気部品の選択プロセスも不要になります。
10×10×4.3mmのQFNパッケージは、プリント基板に簡単にハンダ付けでき、コンパクトなポイント・オブ・ロード(POL)設計が可能です。13.3°C/Wの熱インピーダンスにより、95%を超える効率と優れた消費電力特性を実現します。LMZ31710は、ディスクリートPOL設計と同等の柔軟性および機能セットを備え、幅広い範囲のIC/システムへの電力供給に最適です。先進のパッケージング技術により、標準のQFN実装/試験手法に対応した、堅牢で信頼性の高い電源ソリューションを実現できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
LMZ31710 | RVQ (42) | 10.00mm×10.00mm |