LMZM23600はインダクタが内蔵された電源モジュールで、スペースに制約のある産業用アプリケーションに特化して設計されています。5V と 3.3V の 2 つの固定出力電圧オプションと、1.2V~15V の範囲で可変 (ADJ) の出力電圧オプションで供給されます。LMZM23600は 4V~36V の入力電圧範囲に対応し、最大 500mA の出力電流を供給できます。この電源モジュールは非常に使いやすく、5V および 3.3V 出力の設計では、必要な外付け部品はわずか 2 つです。LMZM23600のすべての特長は、性能重視で低 EMI の、スペースに制限のある産業用アプリケーションに最適化されています。オープン・ドレインのパワー・グッド出力により、システムの真の状態が示されるため、スーパーバイザ部品を追加する必要がなく、コストと基板面積を削減できます。PWM モードと PFM モードとのシームレスな移行、および無負荷時の消費電流がわずか 28µA であることから、負荷電流の範囲全体にわたって高い効率と優れた過渡応答が確保されます。LMZM23600 は 1000mA の電流を出力できる LMZM23601 とピン互換で、簡単に出力電流をスケーリングできます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LMZM23600 | SIL (MicroSiP™、10) | 3.80mm × 3.00mm |
Changes from Revision B (May 2019) to Revision C (March 2023)
Changes from Revision A (April 2018) to Revision B (May 2019)
Changes from Revision * (February 2018) to Revision A (April 2018)