JAJSQW3C September 2024 – September 2025 LOG300
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
Log_Out ピンは、入力信号に比例するエンベロープを作成します。したがって、入力信号の周波数と位相の情報は失われます。周波数検出機能を使用すると、LOG300 はこの周波数情報を回復できます。周波数検出ピンは、入力と同じ周波数で切り替わるため、入力信号周波数または入力信号のゼロ クロスポイントの計算に使用できます。
内部回路は、1 つの入力が Log_IN バイアス電圧に接続され、もう 1 つの入力は対数検出器のゲインブロックの最後の段に接続されたコンパレータで構成されます (図 7-3 を参照)。Log_In は AC 結合されているため、入力信号は内部バイアス電圧にバイアスされます。
このコンパレータは、内部バイアス電圧でバイアスされたゲインされた Log_In (シングルエンドと差動の両方) 信号を、DC 内部バイアス電圧と比較し、ゼロクロスの発生時にすべて切り替わります。受信信号が対称的な波形ではない場合、または複数の周波数成分で構成されている場合、周波数検出機能は入力信号のゼロクロスを比較します。