JAJSQW3C September   2024  – September 2025 LOG300

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性 (低ノイズ アンプ (LNA)) 
    6. 5.6 電気的特性 (対数検出器)
    7. 5.7 電気的特性 (LNA + 対数検出器 (AFE))
    8. 5.8 代表的特性:VCC = 5V
    9. 5.9 代表的特性:VCC = 3.3V
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 オフセット補正ループ (OCL)
      2. 7.3.2 シングル入力および差動入力
      3. 7.3.3 入力周波数検出
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 超音波距離測定
        1. 8.2.1.1 設計要件
        2. 8.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 8.2.1.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 サード・パーティ製品に関する免責事項
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • RGT|16
  • D|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

オフセット補正ループ (OCL)

LOG300 には、外付け要因や内部ゲイン不一致による小さなオフセット電圧誤差を補正するように設計された内部オフセット補正ループ (OCL) が備えられています。LOG300 の内部ゲイン ブロックはゲインが非常に高いため、小さな誤差電圧でそれぞれのゲイン ブロックが飽和するのに十分であり、ダイナミック レンジの劣化が生じます。

Offset_Cap ピン (セクション 6 を参照) は、OCL の時定数を設定します。受信信号に OCL が応答しないように、OCL 極の値を入力信号周波数よりも小さい値に設定します。次の式を使用して、受信信号の周波数に基づいて COffset_Cap の値を計算します。

式 1. C O f f s e t _ C a p   ( n F )     6000 F r e q u e n c y   o f   i n p u t   s i g n a l   ( k H z )

ここで、

  • COffset_Cap は 1nF 以上です。この式から 1nF 未満の COffset_Cap の値が得られる場合、1nF を使用します。
  • COffset_Cap の値が計算値より大きい場合、OCL ループが低い周波数に設定されているため、式 1 を使用できます。
  • 入力信号の周波数が kHz 単位の場合、デフォルトでは COffset_Cap の値は nF 単位です。