JAJSQW3C September 2024 – September 2025 LOG300
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
TA = 25°C、VCC = 5V、CF = 1nF、RF = 43kΩ (slope = 43mV/dB)、Ref_Res = 1% 56kΩ、Log_Inp および Log_Inm の AGND との間に 10nF のコンデンサ (特に記述のない限り)、AFE の場合、周波数 f を中心とした 2 次 BPF、ゲイン =–7dB を LNA ブロックと対数検出器ブロックの間に使用
| f = 1MHz |
| f = 20MHz |
| Ref_Res = 56kΩ | μ = 43.55mV/dB | σ = 0.44mV/dB |
| LCE = ±1dB、 f = 1MHz |
μ = 22.15μVP | σ = 1.59μVP |
| Log_Inp ~ AGND で 50Ω + 10nF | μ = 0.17V | σ = 0.04V |

| f = 1MHz、CF = 1nF |

| f = 1MHz、CF = 100pF |

| CF = 200pF、Log_Inp = 4VP |
| RF = 42.2kΩ、Offset_Cap = 100nF |
| f = 1MHz |
| f = 20MHz |
| RF = 43kΩ、f = 1MHz |
| Ref_Res = Open | μ = 42.03mV/dB | σ = 0.53mV/dB |
| 同じロットでテストしたユニット | ||
| LCE = ±2dB、 f = 20MHz |
μ = 22.14μVP | σ = 1.67μVP |
| Log_Inp ~ AGND で 10nF | μ = 0.13V | σ = 0.018V |

| f = 1MHz、CF = 10nF |
| f = 1MHz |
| BPF = 180kHz、CF = 220pF |

| CF = 200pF、RF = 100kΩ |
| AFE; BPF = 65kHz、R = 50Ω の VCC に対する RC フィルタ、C = 12µF |
| 入力コンデンサ、CIN = 30μF および Offset_Cap = 50μF |