このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
LP2951-Q1 は入力範囲の広い低ドロップアウト レギュレータ (LDO) で、2V~30V の入力電圧範囲に対応し、最大 100mA の負荷電流を供給できます。LP2951-Q1 は、同じデバイスから固定出力と可変出力のどちらでも出力できます。OUTPUT ピンと SENSE ピン、FEEDBACK ピンと VTAP ピンをそれぞれ相互に接続すると、LP2951-Q1 の出力電圧は 3.3V または 5V に固定されます。または、SENSE ピンと VTAP ピンをオープンのままにして、FEEDBACK を外部の分圧抵抗に接続します。この構成では、出力を 1.2V~29V の範囲内で任意の値に設定できます。
LP2951-Q1 には、フィードバック ピンの電圧を監視して出力電圧のステータスを示す ERROR 出力があります。SHUTDOWN 入力と ERROR 出力を使用して、システムの複数の電源をシーケンシングできます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
LP2951-33-Q1 | DRG (WSON、8) | 3mm × 3mm |
LP2951-50-Q1 | ||
LP2951-50-Q1 | D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm |
VIN = 4.9V |
PIN | TYPE(1) | DESCRIPTION | ||
---|---|---|---|---|
NAME | NO. | |||
ERROR | 5 | O | Active-low, open-drain error output. Goes low when VOUT drops by 6% of the nominal value. | |
FEEDBACK | 7 | I | Determines the output voltage. Connect to VTAP (with OUTPUT tied to SENSE) for fixed output option, or connect to a resistor divider for adjustable output option. | |
GND | 4 | — | Ground | |
INPUT | 8 | I | Input supply pin. Use a capacitor with a value of 1µF or larger from this pin to ground is recommended. See the Input and Output Capacitor Requirements section for more information. | |
OUTPUT | 1 | O |
A capacitor is required from OUTPUT to GND for stability. For best transient response, use the nominal recommended value or larger ceramic capacitor from OUTPUT to GND(2). Place the output capacitor as close to the device output as possible. See the Input and Output Capacitor Requirements section for more details. |
|
SENSE | 2 | I | Senses the output voltage. Connect to OUTPUT (with FEEDBACK tied to VTAP) for fixed output option only. If using the device as adjustable output, this pin must be left floating. | |
SHUTDOWN | 3 | I | Active-high input. A high signal disables the device; a low signal enables the device. | |
VTAP | 6 | O | Connect to FEEDBACK for fixed output option. If using the device as adjustable output, this pin must be left floating. |