JAJSPI9G June 2011 – April 2024 LP2951-Q1
PRODUCTION DATA
LP2951-Q1 はバイポーラの低ドロップアウト電圧レギュレータで、最大 35V の広い入力電源電圧範囲に対応できます。8 ピンの LP2951-Q1 は、同じデバイスで固定出力と可変出力のどちらかを出力できます。OUTPUT ピンと SENSE ピン、FEEDBACK ピンと VTAP ピンをそれぞれ相互接続することで、LP2951-Q1 の出力は (バージョンに応じて) 5V および 3.3V に固定されます。または、SENSE ピンと VTAP ピンをオープンのままにし、FEEDBACK を外部の分割抵抗に接続することで、出力を 1.235V~30V の範囲の任意の値に設定できます
LP2951-Q1 デバイスは、出力電圧に対する誤差の寄与をすべて最小限に抑えるよう設計されています。厳格な出力公差 (25℃で 0.5%)、非常に低い出力電圧温度係数 (標準値 20ppm)、非常に優れたラインおよび負荷レギュレーション (標準値 0.3% および 0.4%)、およびリモート センシング機能により、低消費電力の基準電圧または 100mA のレギュレータとして使用できます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) |
---|---|---|
LP2951-33-Q1 | DRG (WSON、8) | 3mm × 3mm |
LP2951-50-Q1 | ||
LP2951-50-Q1 | D (SOIC、8) | 4.9mm × 6mm |