JAJSQK8F april 2000 – july 2023 LP2980-ADJ
PRODUCTION DATA
LP2980-ADJ は、可変出力で入力範囲の広い低ドロップアウトの電圧レギュレータで、最大 16V の入力電圧範囲、最大 50mA の負荷電流に対応します。LP2980-ADJ は、1.2V~15.0V (新チップ) および 1.23V~15.0V (従来のチップ) の出力範囲をサポートしています。
さらに、LP2980-ADJ (新チップ) は、負荷および温度の全範囲にわたって 1% の出力精度を備えており、低電圧マイクロコントローラ (MCU) およびプロセッサのニーズを満たすことができます。
新チップの広帯域の PSRR 特性は、1kHz で 70dB、1MHz で 45dB を超え、上流の DC/DC コンバータのスイッチング周波数を減衰して、レギュレータ後のフィルタ処理を最小化できます。
内部ソフトスタート時間および電流制限保護により、スタートアップ時の突入電流が減少し、入力静電容量を最小化しました。過電流および過熱保護などの一般的な保護機能を備えています。
LP2980-ADJ は、5 ピン、2.9mm × 1.6mm の SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。