JAJS873L March 2000 – December 2023 LP2982
PRODUCTION DATA
製品名 | VOUT |
---|---|
LP2982cxxxzX-y.y/NOPB 従来のチップ |
C は 精度の仕様です。xxx はパッケージ記号です。Z はパッケージ数量です。 X は数量の多いリールを表し、X 以外は数量の少ないリールを表します。 y.y は公称出力電圧です (例: 3.3 = 3.3V、5.0 = 5.0V)。 |
LP2982AxxxzX-y.y/M3 新しいチップ |
A は高精度グレードを表し、A 以外は標準グレードを表します。 xxx はパッケージ記号です。Z はパッケージ数量です。 x は数量の多いリールを表し、X 以外は数量の少ないリールを表します。 y.y は公称出力電圧です (例: 3.3 = 3.3V、5.0 = 5.0V)。 M3 は、テキサス・インスツルメンツの最新のプロセス技術で製造された新しいチップ再設計を表す接尾辞です。 |