データシート
LP2982
- VIN 範囲 (新チップ):2.5V~16V
- VOUT 範囲 (新チップ):1.2V~5.0V
- VOUT 精度:
- ±1% (A グレードの従来チップ)
- ±1.5% (標準グレードの従来チップ)
- ±0.5% (新チップのみ)
- 負荷および温度の全範囲にわたって ±1% の出力精度 (新チップの場合)
- 出力電流:最大 50mA
- 低い IQ (新チップ):69µA (ILOAD = 0mA の場合)
- 低い IQ (新チップ):380µA (ILOAD = 50mA の場合)
- シャットダウン電流:
- 1µA (従来チップ)
- 2.25µA (新チップ)
- 低ノイズ:30µVRMS (10nF のバイパス コンデンサを使用した場合)
- 出力電流制限および過熱保護
- 2.2µF のセラミック コンデンサで安定動作 (新チップ)
- 高 PSRR:1kHz で 70dB、1MHz で 40dB
- 動作時接合部温度:-40℃~+125℃
- パッケージ:5 ピン SOT-23 (DBV)
LP2982 は、固定出力で入力範囲の広い、低ノイズ、低ドロップアウトの電圧レギュレータで、2.5V~16V の入力電圧範囲に対応し (新チップの場合)、最大 50mA の負荷電流を供給できます。LP2982 は、1.2V~5.0V の出力範囲をサポートしています (新チップの場合)。
さらに、LP2982 (新チップ) は、負荷および温度の全範囲にわたって 1% の出力精度を備えており、低電圧マイクロコントローラ (MCU) およびプロセッサのニーズを満たすことができます。
30µVRMS (10nF のバイパス・コンデンサを使用) の低い出力ノイズと、1kHz で 70dB、1MHz で 40dB を上回る広い帯域幅の PSRR 性能により、上流側 DC/DC コンバータのスイッチング周波数を低くすることができ、さらに、レギュレータ後のフィルタ処理を最小限に抑えることができます。
内部ソフトスタート時間および電流制限保護により、スタートアップ時の突入電流が減少し、入力静電容量を最小化しました。過電流および過熱保護などの一般的な保護機能を備えています。
LP2982 は、5 ピン、2.9mm × 2.8mm の SOT-23 (DBV) パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示 種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP2982 50mA、低ノイズ、低ドロップアウト レギュレータ、SOT-23 パッケージ データシート (Rev. L 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.L) | PDF | HTML | 2023年 12月 12日 |
アプリケーション・ノート | AN-1172 LP2980, LP2981, LP2982, LP2985 Micro SMD Demo Boards (Rev. B) | 2013年 4月 25日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (Rev. B) | 2013年 4月 23日 | ||||
アプリケーション・ノート | Application Note 1061 Power Conversion in Line-Powered Equipment (jp) | 2004年 5月 1日 | ||||
ホワイト・ペーパー | Engineers note: Capacitors are key to voltage regulator design | 2002年 7月 1日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。