このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
LP3943 は、16 個の LED を独立して駆動できる統合デバイスです。このデバイスは高精度の発振器も内蔵しており、各 LED を駆動するために必要なすべてのタイミングを供給します。2 つのプリスケーラ レジスタおよび 2 つの PWM レジスタにより、多用途なデューティ サイクル制御が可能です。LP3943 は、必要に応じて SMBUS/I2C アプリケーションで LED を調光する機能を備えており、バスのトラフィックを削減できます。
従来の 74LS594/5 などのシリアル シフト レジスタを使用する調光 LED は、シリアル バス上で大量のトラフィックを必要とします。しかし、LP3943 で必要なことは、各出力ピンの周波数とデューティ サイクルの設定だけです。その後は、ホストからの 1 つのコマンドだけで、各オープン ドレイン出力をオンまたはオフ状態に切り替えたり、あるいは、プログラム済みの周波数とデューティ サイクルでオン オフを繰り返したりできます。最大出力シンク電流は、ピンあたり 25mA、パッケージあたり 200mA です。LED の制御に使用されていないポートは、汎用入出力の拡張に使用できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
LP3943 | WQFN (24) | 4.00mm × 4.00mm |