LP3943
- Internal Power-On Reset
- Active Low Reset
- Internal Precision Oscillator
- Variable Dim Rates
(From 6.25 ms to 1.6 s; 160 Hz to 0.625 Hz) - 16 LED Drivers (Multiple Programmable States: ON, OFF, Input, and Dimming at a Specified Rate)
- 16 Open-Drain Outputs Capable of Driving up to 25 mA per LED
The LP3943 is an integrated device capable of independently driving 16 LEDs. This device also contains an internal precision oscillator that provides all the necessary timing required for driving each LED. Two prescaler registers, along with two PWM registers, provide a versatile duty-cycle control. The LP3943 contains the ability to dim LEDs in SMBUS/I2C applications where it is required, to cut down on bus traffic.
Traditionally, dimming LEDs using a serial shift register such as 74LS594/5 requires a large amount of traffic on the serial bus. The LP3943 instead requires only the setup of the frequency and duty cycle for each output pin; from then on, only a single command from the host is required to turn each individual open drain output to an ON or OFF state, or to cycle a programmed frequency and duty cycle. Maximum output sink current is 25 mA per pin and 200 mA per package. Any ports not used for controlling the LEDs can be used for general purpose input/output expansion.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LP3943 16-Channel RGB, White-LED Driver With Independent SMBUS/I2C String Control データシート (Rev. D) | PDF | HTML | 2016年 11月 4日 | ||
ホワイト・ペーパー | Common LED Functions and LED Driver Design Considerations.. | 英語版 | 2020年 9月 21日 | |||
アプリケーション・ノート | How to Select a RGB LED Driver | 2019年 8月 8日 | ||||
ユーザー・ガイド | AN-1300 LP3943 Evaluation Kit (Rev. B) | 2013年 4月 30日 | ||||
アプリケーション・ノート | AN-1715 LP3943/LP3944 as a GPIO Expander (Rev. A) | 2013年 4月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP3943ISQEV — RGB 青白色 16-LED ファン・ライト・ドライバ
RGB/White/Blue 16-LED Fun Light Driver
BOOSTXL-CAPKEYPAD — MSP430 CapTIvate™ マイコンのタッチ・キーパッド・ブースタパック・プラグイン・モジュール
ステップ 1:BOOSTXL-CAPKEYPAD BoosterPack + CAPTIVATE-PGMR バンドルを購入
ステップ 2:CapTIvate デザイン・センターをダウンロードし、インストール
ステップ 3:使用方法の説明を確認
BOOSTXL-CAPKEYPAD は CapTIvate™ テクノロジーを搭載した MSP430FR2522 静電容量式タッチ・センシング・マイコン(MCU)向けの使いやすい評価基板(EVM)です。BOOSTXL-CAPKEYPAD は LaunchPad™ 開発キット、CapTIvate (...)
LP3943SW-LINUX — Linux ドライバ、LP3943 用
Linux Mainline Status
Available in Linux Main line: Yes
Available through git.ti.com: N/A
Supported Devices:
- lp3943
Linux Source (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。