LP3943ISQEV

RGB 青白色 16-LED ファン・ライト・ドライバ

LP3943ISQEV

購入

概要

RGB/White/Blue 16-LED Fun Light Driver

特長
  • The LP3943 is an integrated device capable of independently driving 16 LEDs.
  • This device contains an internal precision oscillator that provides all the necessary timing required for driving each LED.
  • Two prescaler registers along with two PWM registers provide a versatile duty cycle control.
  • The LP3943 contains the ability to dim LEDs in SMBUS/I2C applications where it is necessary to cut down on bus traffic.
  • Internal power-on reset
  • Active low reset
  • Internal precision oscillator
  • Variable dim rates (from 6.25 ms to 1.6s; 160 Hz-0.625 Hz)

Key Specifications:

  • 16 LED driver (multiple programmable states--on, off, input, and dimming at a specified rate)
  • 16 Open drain outputs capable of driving up to 25mA per LED

Applications:

  • Customized flashing LED lights for cellular phones
  • Portable Applications
  • Digital Cameras
  • Indicator Lamps
  • General purpose I/O expander
  • Toys

 

RGB LED ドライバ
LP3943 SMBus/I2C 経由の独立ストリング制御機能搭載、16 チャネル、RGB / 白色 LED ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP3943ISQEV — RGB White Blue 16-LED Fun Light Driver

TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* ユーザー・ガイド AN-1300 LP3943 Evaluation Kit (Rev. B) 2013年 4月 30日
証明書 LP3943ISQEV EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ