DATA SHEET
LP5861 18 チャネル LED ドライバ、8 ビット・アナログおよび 8/16 ビット PWM 調光付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 動作電圧範囲:
- VCC/VLED 範囲:2.7V~5.5V
- 1.8V、3.3V、5V 互換のロジック・ピン
- 18個の高精度定電流シンク:
- 電流シンクあたり 0.1mA~50mA (VCC ≥ 3.3V)
- デバイス間誤差:±5%
- チャネル間誤差:±5%
- 位相シフトによる過渡電力の平衡化
- 極めて低い消費電力:
- シャットダウン・モード:ICC ≤ 2µA (EN = LOW)
- スタンバイ・モード:ICC ≤ 10µA (EN = HIGH および CHIP_EN = 0 (データ保持))
- アクティブ・モード:ICC = 3mA (標準値、チャネル電流 = 5mA)
- フレキシブルな調光オプション:
- 各 LED ドットを個別にオン / オフ制御
- アナログ調光 (電流ゲイン制御)
- すべての LED ドットに対するグローバル 3 ビット最大電流 (MC) 設定
- 3 グループの 7 ビット・カラー電流 (CC) 設定 (赤、緑、青)
- 各 LED ドットに対する個別の 8 ビット・ドット電流 (DC) 設定
- 可聴ノイズが発生しない周波数を使った PWM 調光
- すべての LED ドットに対するグローバル 8 ビット PWM 調光
- LED ドットを任意に割り当てられる 3 つのプログラマブルな 8 ビット PWM 調光グループ
- 各 LED ドットに対する個別の 8 ビットまたは 16 ビット PWM 調光
- データ通信量を最小限に抑えるための完全にアドレス指定可能な SRAM
- 個別の LED ドット開放 / 短絡検出
- ゴースト除去および低輝度補償機能
- インターフェイスの選択:
- 1MHz (最大値) の I2C インターフェイス (IFS = LOW)
- 12MHz (最大値) の SPI インターフェイス (IFS = HIGH)