LP5861
- 動作電圧範囲:
- VCC/VLED 範囲:2.7V~5.5V
- 1.8V、3.3V、5V 互換のロジック・ピン
- 18個の高精度定電流シンク:
- 電流シンクあたり 0.1mA~50mA (VCC ≥ 3.3V)
- デバイス間誤差:±5%
- チャネル間誤差:±5%
- 位相シフトによる過渡電力の平衡化
- 極めて低い消費電力:
- シャットダウン・モード:ICC ≤ 2µA (EN = LOW)
- スタンバイ・モード:ICC ≤ 10µA (EN = HIGH および CHIP_EN = 0 (データ保持))
- アクティブ・モード:ICC = 3mA (標準値、チャネル電流 = 5mA)
- フレキシブルな調光オプション:
- 各 LED ドットを個別にオン / オフ制御
- アナログ調光 (電流ゲイン制御)
- すべての LED ドットに対するグローバル 3 ビット最大電流 (MC) 設定
- 3 グループの 7 ビット・カラー電流 (CC) 設定 (赤、緑、青)
- 各 LED ドットに対する個別の 8 ビット・ドット電流 (DC) 設定
- 可聴ノイズが発生しない周波数を使った PWM 調光
- すべての LED ドットに対するグローバル 8 ビット PWM 調光
- LED ドットを任意に割り当てられる 3 つのプログラマブルな 8 ビット PWM 調光グループ
- 各 LED ドットに対する個別の 8 ビットまたは 16 ビット PWM 調光
- データ通信量を最小限に抑えるための完全にアドレス指定可能な SRAM
- 個別の LED ドット開放 / 短絡検出
- ゴースト除去および低輝度補償機能
- インターフェイスの選択:
- 1MHz (最大値) の I2C インターフェイス (IFS = LOW)
- 12MHz (最大値) の SPI インターフェイス (IFS = HIGH)
電子機器がスマート化するにつれて、アニメーションと表示のためにより多くの LED を使う必要性が高まっており、小さなソリューション・サイズでユーザー体験を向上させる高性能 LED マトリクス・ドライバが求められています。
LP586x デバイス は、高性能 LED マトリクス・ドライバ・ファミリです。本デバイスは N × 18 の LED ドットまたは N × 6 の RGB LED をサポートするための N 個 (N = 1/2/4/6/8/11) のスイッチング MOSFET を備えた 18 個の定電流シンクを内蔵しています。LP5861 は、最大 18 個の LED ドットまたは 6 個の RGB LED のために 1 つの MOSFET を内蔵しています。
LP5861 はアナログ調光法と PWM 調光法の両方をサポートしています。アナログ調光の場合、各 LED ドットを 256 ステップで調整できます。PWM 調光の場合、内蔵の 8 ビットまたは 16 ビット構成可能 PWM ジェネレータが、滑らかで可聴ノイズの発生しない調光制御を実現します。各 LED ドットを 8 ビット・グループ PWM に任意に割り当てることで、調光制御をまとめて行うこともできます。
LP5861 デバイスは、データ通信量を最小限に抑えるために、完全にアドレス指定可能な SRAM を実装しています。上側と下側のゴーストを除去するため、ゴースト・キャンセル回路を内蔵しています。LP5861 は LED 開放 / 短絡検出機能もサポートしています。LP5861 では、1MHz (最大値) の I2C と 12MHz (最大値) の SPI が使用できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LP5860EVM — LP5860 調光機能搭載、11 × 18 LED マトリクス・ドライバの評価基板
LP5860EVM は、LED マトリクス・ドライバである LP5860 の特性、動作、用途の評価に使用できます。LP5860 デバイスは高性能で小型サイズのソリューションであり、18 個の定電流シンク (吸い込み) 機能と 11 個のスイッチング MOSFET を搭載しており、最大 198 ドットの LED、または最大 66 個の RGB LED ピクセルを駆動できます。各 LED ドットは 8 ビット・アナログ調光機能と、8 ビットまたは 16 ビットの構成可能 PWM 調光方式のサポート対象になるので、滑らかな調光に加えて、可聴ノイズの発生しない調光制御を実現できます。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RSM) | 32 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。