LP5860EVM

LP5860 調光機能搭載、11 × 18 LED マトリクス・ドライバの評価基板

LP5860EVM

購入

概要

LP5860EVM は、LED マトリクス・ドライバである LP5860 の特性、動作、用途の評価に使用できます。LP5860 デバイスは高性能で小型サイズのソリューションであり、18 個の定電流シンク (吸い込み) 機能と 11 個のスイッチング MOSFET を搭載しており、最大 198 ドットの LED、または最大 66 個の RGB LED ピクセルを駆動できます。各 LED ドットは 8 ビット・アナログ調光機能と、8 ビットまたは 16 ビットの構成可能 PWM 調光方式のサポート対象になるので、滑らかな調光に加えて、可聴ノイズの発生しない調光制御を実現できます。

特長
  • 18 x N のマトリクス構造を採用し、最大 198 個の LED に対応できる高集積
  • 最高の調光分解能:市場初の 16 ビット (20KHz を上回る) PWM 調光機能と、チャネルあたり 8 ビットのアナログ調光機能
  • 真のプログラマブル・グループ制御機能、最小のマイコン負荷、マトリクス関連の課題の解消により、設計が容易

USB2ANY インターフェイス・アダプタ

RGB LED ドライバ
LP5860 8 ビット アナログ調光と 8/16 ビット PWM 調光機能搭載、11 × 18 LED マトリクス ドライバ LP5860T 8 ビット アナログ調光と 8/16 ビット PWM 調光機能搭載、11 x 18 大電流 LED マトリクス ドライバ LP5861 8 ビット・アナログ調光機能と 8/16 ビット PWM 調光機能搭載、18 チャネル RGB LED ドライバ LP5862 8 ビット・アナログ調光と 8/16 ビット PWM 調光機能搭載、2 × 18 LED マトリクス・ドライバ LP5864 8 ビット・アナログ調光と 8/16 ビット PWM 調光機能搭載、4 × 18 LED マトリクス・ドライバ LP5866 8 ビット・アナログ調光と 8/16 ビット PWM 調光機能搭載、6 × 18 LED マトリクス・ドライバ
ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

購入と開発の開始

評価ボード

LP5860EVM — LP5860 evaluation module for 11 × 18 LED matrix driver dimming

販売特約店から購入
サポート・ソフトウェア

SNVC245 — LP586x Family Graphical User Interface for Matrix LED Drivers

サポートされている製品とハードウェア
ダウンロード

SNVC245 LP586x Family Graphical User Interface for Matrix LED Drivers

close
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.0A
リリース日: 06 12 2021

チェックサム
製品
RGB LED ドライバ
LP5860 8 ビット アナログ調光と 8/16 ビット PWM 調光機能搭載、11 × 18 LED マトリクス ドライバ LP5861 8 ビット・アナログ調光機能と 8/16 ビット PWM 調光機能搭載、18 チャネル RGB LED ドライバ LP5862 8 ビット・アナログ調光と 8/16 ビット PWM 調光機能搭載、2 × 18 LED マトリクス・ドライバ LP5864 8 ビット・アナログ調光と 8/16 ビット PWM 調光機能搭載、4 × 18 LED マトリクス・ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
LP5860EVM LP5860 調光機能搭載、11 × 18 LED マトリクス・ドライバの評価基板

リリース情報

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/snvc245 or www.ti.com/lit/xx/snvc245a/snvc245a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/jp/download/SNVC245. Please update any bookmarks accordingly.
TI の評価品に関する標準契約約款が適用されます。

技術資料

star
= TI が選択した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 3
種類 タイトル 英語版のダウンロード 日付
* EVM ユーザー ガイド (英語) LP5860 Evaluation Module PDF | HTML 2021年 5月 26日
データシート LP5860 11 × 18 LED マトリクス・ドライバ、8 ビット・アナログおよび 8/16 ビット PWM 調光付き データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 11月 29日
証明書 LP5860EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 5月 26日

サポートとトレーニング

TI E2E™ Forums (英語) では、TI のエンジニアからの技術サポートが活用できます

すべてのフォーラムトピックを英語で表示

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関する質問は、TI サポートのページをご覧ください。

ビデオ