ホーム パワー・マネージメント LED ドライバ RGB LED ドライバ

LP5860T

アクティブ

8 ビット アナログ調光と 8/16 ビット PWM 調光機能搭載、11 x 18 大電流 LED マトリクス ドライバ

製品詳細

Number of channels 18 LED current per channel (mA) 100 LED configuration Matrix Program memory Yes Topology Linear Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 1.8 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, Enable/Shutdown, LED Open Detection, LED Short Detection, SPI/I2C, Thermal shutdown Iq (typ) (mA) 4.3 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
Number of channels 18 LED current per channel (mA) 100 LED configuration Matrix Program memory Yes Topology Linear Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 1.8 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, Enable/Shutdown, LED Open Detection, LED Short Detection, SPI/I2C, Thermal shutdown Iq (typ) (mA) 4.3 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 1 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Rating Catalog
VQFN (RKP) 40 25 mm² 5 x 5
  • LED マトリクスのトポロジ:

    • 198 の LED ドットに対する 11 のスキャン スイッチを備えた 18 個の定電流シンク
    • 1~11 に構成できるスキャン スイッチ

  • 動作電圧範囲:
    • VCC/VLED 範囲:2.7V~5.5V
    • 1.8V、3.3V、5V 互換のロジック ピン
  • 18 個の高精度定電流シンク:
    • 電流シンクあたり 100mA (VCC ≥ 3.3V)
    • デバイス間誤差:±5%
    • チャネル間誤差:±5%
    • 位相シフトによる過渡電力の平衡化
  • 極めて低い消費電力:
    • シャットダウン モード:ICC ≦ 1µA (EN = Low 時)
    • スタンバイ モード:ICC ≦ 10µA (EN = High かつ CHIP_EN = 0 (データ保持) 時)
    • アクティブ モード:ICC = 5mA (標準値)、チャネル電流 = 12.5mA
  • 柔軟な調光オプション:
    • 各 LED ドットを個別にオン / オフ制御
    • アナログ調光法 (電流ゲイン制御)
      • すべての LED ドットに対するグローバル 7 ステップ最大電流 (MC) 設定
      • 3 グループの 7 ビット カラー電流 (CC) RGB 設定
      • 各 LED ドットに対する個別の 8 ビット ドット電流 (DC) 設定
    • 可聴ノイズが発生しない周波数を使った PWM 調光
      • すべての LED ドットに対するグローバル 8 ビット PWM 調光法
      • LED ドットを任意に割り当てるための 3 つのプログラム可能な 8 ビット PWM 調光法グループ
      • 各 LED ドットに対する個別の 8 ビットまたは 16 ビット PWM 調光法
  • データ通信量を最小限に抑えるための完全にアドレス指定可能な SRAM
  • 個別の LED ドット開放 / 短絡検出
  • ゴースト除去および低輝度補償機能
  • インターフェイス オプション
    • 1MHz (最大値) の I2C インターフェイス (IFS = Low 時)
    • 12MHz (最大値) の SPI インターフェイス (IFS = High 時)
  • LED マトリクスのトポロジ:

    • 198 の LED ドットに対する 11 のスキャン スイッチを備えた 18 個の定電流シンク
    • 1~11 に構成できるスキャン スイッチ

  • 動作電圧範囲:
    • VCC/VLED 範囲:2.7V~5.5V
    • 1.8V、3.3V、5V 互換のロジック ピン
  • 18 個の高精度定電流シンク:
    • 電流シンクあたり 100mA (VCC ≥ 3.3V)
    • デバイス間誤差:±5%
    • チャネル間誤差:±5%
    • 位相シフトによる過渡電力の平衡化
  • 極めて低い消費電力:
    • シャットダウン モード:ICC ≦ 1µA (EN = Low 時)
    • スタンバイ モード:ICC ≦ 10µA (EN = High かつ CHIP_EN = 0 (データ保持) 時)
    • アクティブ モード:ICC = 5mA (標準値)、チャネル電流 = 12.5mA
  • 柔軟な調光オプション:
    • 各 LED ドットを個別にオン / オフ制御
    • アナログ調光法 (電流ゲイン制御)
      • すべての LED ドットに対するグローバル 7 ステップ最大電流 (MC) 設定
      • 3 グループの 7 ビット カラー電流 (CC) RGB 設定
      • 各 LED ドットに対する個別の 8 ビット ドット電流 (DC) 設定
    • 可聴ノイズが発生しない周波数を使った PWM 調光
      • すべての LED ドットに対するグローバル 8 ビット PWM 調光法
      • LED ドットを任意に割り当てるための 3 つのプログラム可能な 8 ビット PWM 調光法グループ
      • 各 LED ドットに対する個別の 8 ビットまたは 16 ビット PWM 調光法
  • データ通信量を最小限に抑えるための完全にアドレス指定可能な SRAM
  • 個別の LED ドット開放 / 短絡検出
  • ゴースト除去および低輝度補償機能
  • インターフェイス オプション
    • 1MHz (最大値) の I2C インターフェイス (IFS = Low 時)
    • 12MHz (最大値) の SPI インターフェイス (IFS = High 時)

LP5860T は、大電流で高性能の LED マトリクス ドライバです。本デバイスは、N (N = 6/8/11) スイッチング MOSFET を備えた 18 の定電流シンクを内蔵しており、をサポートします。LP5860T は、最大198 の LED ドットまたは 66 のRGB LED に対応する 11 個の MOSFET を内蔵しています。

LP5860T はアナログ調光法と PWM 調光法の両方をサポートしています。アナログ調光法の場合、各 LED ドットを 256 ステップで調整できます。PWM 調光法の場合、内蔵の 8 ビットまたは 16 ビット構成可能 PWM ジェネレータが、滑らかで可聴ノイズの発生しない調光制御を実現します。各 LED ドットを 8 ビット グループ PWM に任意に割り当てることで、調光制御をまとめて行うこともできます。

LP5860T デバイスは、データ通信量を最小限に抑えるために、完全にアドレス指定可能な SRAM を実装しています。上側と下側のゴーストを除去するため、ゴースト キャンセル回路を内蔵しています。LP5860T は LED 開放 / 短絡検出機能もサポートしています。LP5860T では、1MHz (最大値) の I2C と 12MHz (最大値) の SPI が使用できます。

LP5860T は、大電流で高性能の LED マトリクス ドライバです。本デバイスは、N (N = 6/8/11) スイッチング MOSFET を備えた 18 の定電流シンクを内蔵しており、をサポートします。LP5860T は、最大198 の LED ドットまたは 66 のRGB LED に対応する 11 個の MOSFET を内蔵しています。

LP5860T はアナログ調光法と PWM 調光法の両方をサポートしています。アナログ調光法の場合、各 LED ドットを 256 ステップで調整できます。PWM 調光法の場合、内蔵の 8 ビットまたは 16 ビット構成可能 PWM ジェネレータが、滑らかで可聴ノイズの発生しない調光制御を実現します。各 LED ドットを 8 ビット グループ PWM に任意に割り当てることで、調光制御をまとめて行うこともできます。

LP5860T デバイスは、データ通信量を最小限に抑えるために、完全にアドレス指定可能な SRAM を実装しています。上側と下側のゴーストを除去するため、ゴースト キャンセル回路を内蔵しています。LP5860T は LED 開放 / 短絡検出機能もサポートしています。LP5860T では、1MHz (最大値) の I2C と 12MHz (最大値) の SPI が使用できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LP5866T アクティブ 8 ビット アナログ調光と 8/16 ビット PWM 調光機能搭載、6 x 18 大電流 LED マトリクス ドライバ 6 scan lines
LP5868T アクティブ 8 ビット アナログ調光と 8/16 ビット PWM 調光機能搭載、8 x 18 大電流 LED マトリクス ドライバ 8 scan lines

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LP5860T 11 × 18 LED 大電流 マトリクス ドライバ、8 ビット アナログおよび 8/16 ビット PWM 調光付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 11月 21日
証明書 LP5860TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 6月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LP5860EVM — LP5860 調光機能搭載、11 × 18 LED マトリクス・ドライバの評価基板

LP5860EVM は、LED マトリクス・ドライバである LP5860 の特性、動作、用途の評価に使用できます。LP5860 デバイスは高性能で小型サイズのソリューションであり、18 個の定電流シンク (吸い込み) 機能と 11 個のスイッチング MOSFET を搭載しており、最大 198 ドットの LED、または最大 66 個の RGB LED ピクセルを駆動できます。各 LED ドットは 8 ビット・アナログ調光機能と、8 ビットまたは 16 ビットの構成可能 PWM 調光方式のサポート対象になるので、滑らかな調光に加えて、可聴ノイズの発生しない調光制御を実現できます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

LP5860TEVM — LP5860T 11 x 18 大電流 LED マトリクス ドライバの評価基板

LP5860T 評価基板は、LP5860T LED マトリクス ドライバのすべての機能を提示します。LP586x GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用して、USB2ANY と評価基板 (EVM) の間のインターフェイスを確立します。この評価基板 (EVM) は、USB2ANY インターフェイス アダプタ経由で、SPI と I2C の各入力を受け入れます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル・ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RKP) 40 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ