LP5860TEVM
LP5860T 11 x 18 大電流 LED マトリクス ドライバの評価基板
LP5860TEVM
概要
LP5860T 評価基板は、LP5860T LED マトリクス ドライバのすべての機能を提示します。LP586x GUI (グラフィカル ユーザー インターフェイス) を使用して、USB2ANY と評価基板 (EVM) の間のインターフェイスを確立します。この評価基板 (EVM) は、USB2ANY インターフェイス アダプタ経由で、SPI と I2C の各入力を受け入れます。
特長
- LP5860T 11 × 18 LED 大電流マトリクス ドライバ
- 8 ビットのアナログ調光と、8 ビットまたは 16 ビットの PWM 調光
- USB2ANY インターフェイス アダプタからの SPI、I2C、VSYNC、IFS、EN いずれかの信号入力
- この評価基板 (EVM) を制御するには、LP586x GUI を使用
RGB LED ドライバ
購入と開発の開始
評価ボード
LP5860TEVM — LP5860T evaluation module for 11 by 18 LED matrix driver with 8-bit analog and 8-/16-Bit PWM dimming
TI.com で取り扱いなし
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 2
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
証明書 | LP5860TEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 6月 30日 | ||||
EVM ユーザー ガイド (英語) | LP5860TEVM User's Guide | PDF | HTML | 2023年 6月 28日 |